TLV6700-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 宽电源电压范围:1.8 V 至 18V
- 可调节阈值:低至 400mV
- 高阈值精度:
- 25°C 时最高为 0.5%
- 在工作温度范围内最大值为 1.0%
- 低静态电流:5.5µA(典型值)
- 开漏输出
- 内部迟滞:5.5mV(典型值)
- 温度范围:–40°C 至 125°C
- 封装:
- 薄型 SOT-23-6
- 无引线 WSON-6
TLV6700-Q1 是一款高电压窗口比较器,工作电压范围为 1.8V 至 18V。该器件拥有两个内部基准电压为 400mV 的高精度比较器和两个额定电压为 18V 的开漏输出。TLV6700-Q1 可以作为窗口比较器使用,也可以作为两个独立的比较器使用;可以使用外部电阻设定监控的电压。
当 INA+ 上的电压下降至低于 (V ITP - V HYS)时,OUTA 被驱动至低电平,当电压返回到相应阈值 (V ITP) 之上时,OUTA 变为高电平。当 INB- 上的电压上升至高于 V ITP时,OUTB 被驱动至低电平,当电压下降至低于相应阈值 (V ITP - V HYS) 时,OUTB 变为高电平。TLV6700-Q1 中的两个比较器都具有内置迟滞来抑制短时毛刺脉冲,确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
TLV6700-Q1 采用薄型 SOT-23-6 和无引线 WSON-6 封装;这些比较器的额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 400mV 基准电压的 TLV6700-Q1 微功耗、18V 窗口比较器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020年 11月 20日 |
应用简报 | 使用比较器进行电压监控 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 12日 | |
功能安全信息 | TLV6700-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 8月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
TLV6700 and TLV6700-Q1 TINA-TI Macro and Reference Design (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。