TLV733P-Q1

正在供货

具有使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3 Noise (µVrms) 120 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 0.034 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 93 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3 Noise (µVrms) 120 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 0.034 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 93 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 150
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
  • 器件结温范围: –40°C 至 150°C
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 有无电容器均可实现稳定运行
  • 折返过流保护
  • 封装:
    • 2.0mm × 2.0mm WSON-6
    • 2.9mm × 1.6mm SOT-23
  • 非常低的压降:300mA 时为 125mV (3.3VOUT)
  • 精度:典型值为 1%,最大值为 1.4%
  • 低 IQ:34µA
  • 可提供固定输出电压:1.0V 至 3.3V
  • 高 PSRR:1kHz 时为 50dB
  • 有源输出放电
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
  • 器件结温范围: –40°C 至 150°C
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 有无电容器均可实现稳定运行
  • 折返过流保护
  • 封装:
    • 2.0mm × 2.0mm WSON-6
    • 2.9mm × 1.6mm SOT-23
  • 非常低的压降:300mA 时为 125mV (3.3VOUT)
  • 精度:典型值为 1%,最大值为 1.4%
  • 低 IQ:34µA
  • 可提供固定输出电压:1.0V 至 3.3V
  • 高 PSRR:1kHz 时为 50dB
  • 有源输出放电

TLV733P-Q1 系列低压降 (LDO) 线性稳压器尺寸超小且静态电流较低,可提供 300mA 拉电流,线路和负载瞬态性能优异。此类器件可提供典型值为 1% 的精度。

TLV733P-Q1 系列采用现代无电容架构设计,无需使用输入或输出电容即可确保运行稳定。移除输出电容有助于减小解决方案的尺寸,并且可以消除启动时的浪涌电流。此外,如果必须使用陶瓷电容,TLV733P-Q1 系列依然可以稳定运行。使用输出电容时,TLV733P-Q1 系列还可以在器件上电和使能期间提供折返电流控制。该功能对于电池供电类器件尤为重要。

TLV733P-Q1 系列提供有源下拉电路,处于禁用状态时可使输出负载快速放电。

TLV733P-Q1 系列采用 6 引脚 DRV (WSON) 和 5 引脚 DBV (SOT-23) 封装。

 

TLV733P-Q1 系列低压降 (LDO) 线性稳压器尺寸超小且静态电流较低,可提供 300mA 拉电流,线路和负载瞬态性能优异。此类器件可提供典型值为 1% 的精度。

TLV733P-Q1 系列采用现代无电容架构设计,无需使用输入或输出电容即可确保运行稳定。移除输出电容有助于减小解决方案的尺寸,并且可以消除启动时的浪涌电流。此外,如果必须使用陶瓷电容,TLV733P-Q1 系列依然可以稳定运行。使用输出电容时,TLV733P-Q1 系列还可以在器件上电和使能期间提供折返电流控制。该功能对于电池供电类器件尤为重要。

TLV733P-Q1 系列提供有源下拉电路,处于禁用状态时可使输出负载快速放电。

TLV733P-Q1 系列采用 6 引脚 DRV (WSON) 和 5 引脚 DBV (SOT-23) 封装。

 

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV733P-Q1 无电容 300mA 低压降 (LDO) 线性稳压器 数据表 (Rev. F) 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 1月 11日
用户指南 Power Supply Design for Renesas R-Car M3 (Rev. A) 2021年 10月 29日
功能安全信息 TLV733P-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2020年 9月 14日
技术文章 Adding CAN nodes in Bluetooth® Low Energy PEPS systems PDF | HTML 2019年 6月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP87642Q1EVM — LP87642-Q1 四相单输出功能安全合规型降压转换器评估模块

LP87642Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP8764-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876411E2RQRQ1 具有用于一个高电流多相轨的四相 2.2MHz 配置。此 EVM 电路板可进行堆叠,从而实现多 PMIC 运行测试。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV73310P PSpice transient model

SNVM661.ZIP (46 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73310P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM472.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73311P PSpice Transient Model

SNVM683.ZIP (53 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73311P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM476.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73312P PSPICE Transient model

SNVM662.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73312P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM470.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73315P PSPICE Transient model

SNVM663.ZIP (46 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73315P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM475.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73318P PSPICE Transient model

SNVM664.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73318P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM474.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV733255P PSpice Transient Model

SLVMAO9.ZIP (56 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV733255P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM466.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73325P PSPICE Transient model

SNVM665.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73325P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM473.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV733285P PSpice Transient Model

SLVMAP1.ZIP (56 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV733285P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM464.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73328P PSpice Transient Model

SLVMAP0.ZIP (55 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73328P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM465.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73330P PSpice Transient Model

SLVMAP2.ZIP (56 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73330P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM463.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73333P PSPICE Transient model

SNVM666.ZIP (47 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV73333P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM471.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP41094 — 符合 CISPR 25 5 级标准的 400kHz 额定频率、90W 汽车级双路 USB Type-C® 和 USB PD 充电器参考设计

此参考设计是一种 90W 汽车充电器,适用于双端口 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD),每个端口的最大功率为 60W。TPS25772-Q1 用作具有降压/升压稳压器的双路 USB Type-C PD 控制器。TPS55289-Q1 用作另一个端口的降压/升压稳压器。该设计使用 TUSB4020BI-Q1 双端口 USB 2.0 集线器,可提供 USB 高速和全速连接。该电路板的最高效率为 96.1%。该电路板符合严格的 CISPR 25 5 类传导和辐射电磁干扰 (EMI) 标准。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010231 — 适用于光伏应用电弧检测的模拟前端参考设计

此参考设计实现了用于光伏系统直流电弧检测的四通道模拟前端,支持高达 1000V 的直流电压和高达 10A 的电流。通过分析太阳能电池板和逆变器之间的直流电流所存在的交流噪声,可对电弧进行检测。在使用 C2000 实时微控制器 (MCU) 进行频率分析之前,使用电流互感器采集信号,然后使用模拟滤波器级进行调节并由 16 位 ADC ADC8363 进行采样。此设计与不同的 C2000 controlCARD 兼容,因此可根据系统调整 MCU。可以使用 ADS8363 的旁路选项来评估 C2000™ MCU 的内部 ADC。C2000 软件包已在最新版本 (...)
设计指南: PDF
参考设计

PMP22648 — 汽车车联网 (V2X) 电源高功率密度参考设计

此参考设计为汽车车联网电源提供系统轨。非电池电源降压转换器 (LM63625-Q1) 产生一条 5V 总线,可为所有负载点器件供电。总线转换器的开关频率为 2.1MHz,而负载转换器 (TPS628501-Q1) 的开关频率为 2.2MHz。用户可使用易于配置的跳线启用和禁用电路板上的每个器件,并切换总线转换器的工作模式。包含一个前端 EMI 滤波器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30785 — 面向驱动监控系统的汽车多轨电源参考设计

此参考设计展示了用于驱动监控系统的电子控制单元 (ECU) 的非隔离式汽车电源的性能参考设计包括带九个电源插座的电源产品组合。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22030 — 适用于信息娱乐系统显示屏且符合 CISPR 25 5 类标准的高效、低发热电源参考设计

该参考设计聚焦于用于汽车信息娱乐显示单元的电源树,其中涵盖了各种电源轨,包括两个提供 5.0V 和 3.3V 电压的电池供电转换器以及 1.8V 和 1.1V 的中间系统电源轨。测试结果表明,该参考设计具有高效率、低热耗散并符合 CISPR 25 5 类传导排放标准。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频