PMP22648
汽车车联网 (V2X) 电源高功率密度参考设计
PMP22648
概述
此参考设计为汽车车联网电源提供系统轨。非电池电源降压转换器 (LM63625-Q1) 产生一条 5V 总线,可为所有负载点器件供电。总线转换器的开关频率为 2.1MHz,而负载转换器 (TPS628501-Q1) 的开关频率为 2.2MHz。用户可使用易于配置的跳线启用和禁用电路板上的每个器件,并切换总线转换器的工作模式。包含一个前端 EMI 滤波器。
特性
- 小解决方案尺寸(1.20 英寸 X 1.06 英寸)
- 所有转换器在满载条件下工作时的输出电压纹波小于 2%
- 所有开关转换器的工作频率均高于 2MHz 以避开 AM 频带
- 使用可配置的跳线和测试点,易于测试
- 符合汽车标准的解决方案
| 输出电压选项 | PMP22648.1 | PMP22648.2 | PMP22648.3 | PMP22648.4 | PMP22648.5 | PMP22648.6 | PMP22648.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 | 5 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 1.35 | 1.175 |
| Iout(最大值)(A) | 2.4 | 2.3 | .01 | .2 | .3 | .2 | 2 |
| 输出功率 (W) | 12 | 11.5 | .033 | .66 | .54 | .27 | 2.35 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| 拓扑 | Buck- Synchronous | Other | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | High-Power Density Reference Design for Automotive Vehicle-to-Everything (V2X) | PDF | HTML | 2021-2-17 |