LP87642Q1EVM
LP87642-Q1 四相单输出功能安全合规型降压转换器评估模块
LP87642Q1EVM
概述
LP87642Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP8764-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876411E2RQRQ1 具有用于一个高电流多相轨的四相 2.2MHz 配置。此 EVM 电路板可进行堆叠,从而实现多 PMIC 运行测试。
特性
- 输入电压范围:3.0V 至 5.5V
- 每相输出负载电流为 5.0A,总输出负载电流高达 20A
- 板载 MSP432 通过 USB-C 电缆使用 GUI 与 PMIC 通信
- 可对电路板进行返工,以支持其他 LP8764-Q1 相位配置
- 电路板可进行堆叠以支持多 PMIC 运行测试
- USB-C A 公型转 USB C 公型线缆
Arm Cortex-M4 MCU
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | Scalable PMICs GUI 用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 8月 12日 | |
用户指南 | LP8764x-Q1 评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 6月 30日 | |
证书 | LP87642Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 1月 18日 |