PMP22030

适用于信息娱乐系统显示屏且符合 CISPR 25 5 类标准的高效、低发热电源参考设计

PMP22030

设计文件

概述

该参考设计聚焦于用于汽车信息娱乐显示单元的电源树,其中涵盖了各种电源轨,包括两个提供 5.0V 和 3.3V 电压的电池供电转换器以及 1.8V 和 1.1V 的中间系统电源轨。测试结果表明,该参考设计具有高效率、低热耗散并符合 CISPR 25 5 类传导排放标准。 

特性
  • 经过硬件测试的汽车信息娱乐显示单元电源树,符合 CISPR 25 5 类传导 EMI 限制
  • 所有开关转换器的工作频率均高于 2MHz,以避开 AM 频带
  • 高轻负载效率,可降低待机电流消耗
  • 所有开关转换器在满负载电流条件下的温升均低于 30oC
  • 转换器工作稳定,具有超过 65o 的相位裕度和超过 20dB 的增益裕度
输出电压选项 PMP22030.1 PMP22030.2 PMP22030.3 PMP22030.4 PMP22030.5 PMP22030.6
输入电压(最小值)(V) 6 4.5 6 3 3 3
输入电压(最大值)(V) 36 5.5 36 3.5 3.5 3.5
输出电压(标称值)(V) 5 3.3 3.3 1.1 3.3 1.8
Iout(最大值)(A) 1.5 .3 2.5 2.5 .5 .3
输出功率 (W) 7.5 .99 8.25 2.75 1.65 .54
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT120.PDF (5384 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM079.PDF (192 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM078.PDF (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM081.ZIP (1135 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFK1.ZIP (601 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM080.PDF (1006 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM077.PDF (363 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM63615-Q1具有展频功能的 3.5V 至 36V、1.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM63625-Q13.5V 至 36V、2.5A 降压转换器(具有扩展频谱)

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62090-Q1汽车级:3A、2.5V 至 6V 输入、效率为 97%、采用 3x3 QFN 封装的降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5912-Q1具有反向电流保护功能的汽车类 500mA、低噪声低 IQ 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV733P-Q1具有使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF
负载开关

TPS22918-Q1具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的单通道、5.5V、2A、52mΩ 汽车负载开关

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3851-Q1具有集成看门狗计时器的汽车类高精度电压监控器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Efficient, Low-Heat, CISPR 25 Class 5-Compliant Power Reference Design 2019-7-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频