TMP101-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 温度等级 1:-55°C 至 +125°C 工作温度范围
- HBM ESD 组件分类等级 2
- CDM ESD 组件分类等级 C5
- 提供功能安全
- 数字输出:与 SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容
- 分辨率:9 至 12 位,用户可选
- 精度:
- -55°C 至 125°C 范围内为 ±1°C(典型值)
- -55°C 至 125°C 范围内为 ±2°C(最大值)
- 低静态电流:45µA,0.1µA(待机)
- 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- TMP100-Q1 具有两个地址引脚
- TMP101-Q1 具有一个地址引脚和一个 ALERT 引脚
- 6 引脚 SOT-23 封装
TMP100-Q1 和 TMP101-Q1 器件属于数字温度传感器,旨在替代负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC) 热敏电阻。该器件无需校准或外部组件信号调节即可提供典型值为 ±1°C 的精度。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上 12 位 ADC 具备低至 0.0625°C 的分辨率。这类器件可采用 6 引脚 SOT-23 封装。
TMP100-Q1 和 TMP101-Q1 器件与 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容。TMP100-Q1 可与多达八个器件共用一根总线。TMP101-Q1 具有 SMBus 警报功能,且每根总线支持的器件多达三个。
TMP100-Q1 和 TMP101-Q1 器件用于在各种通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪器应用中测量工作温度。
TMP100-Q1 和 TMP101-Q1 器件的额定工作温度范围为 −55°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP100-Q1 和 TMP101-Q1 具有 I2C、SMBus 接口和警报功能、采用 SOT-23 封装的温度传感器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 1日 |
| 功能安全信息 | TMP101-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026年 2月 10日 | |||
| 技术文章 | How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu | PDF | HTML | 2021年 5月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
支持软件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点