TMP104
- 多器件访问 (MDA):
- 全局读/写操作
- SMAART Wire™ 接口
- 分辨率:8 位
- 精度:±0.5°C(典型值,–10°C 至 +100°C)
- 低静态电流:
- 0.25Hz 频率下的工作 IQ 为 3µA
- 关断电流为 1µA
- 电源范围:1.4V 至 3.6V
- 数字输出
- 封装:0.8mm (±5%) × 1mm (±5%),4 焊球 WCSP (DSBGA)
TMP104 器件是一款采用 4 焊球晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 的数字输出温度传感器。TMP104 读取温度的分辨率可达 1℃。
TMP104 采用 SMAART wire™ 接口,可支持菊花链配置。此外,该接口还支持多器件存取 (MDA) 命令,允许主控器与总线上的多个器件同时进行通信,从而不必向总线上的每个 TMP104 单独发送命令。
最多可并联 16 个 TMP104 并由主机轻松进行读取。TMP104 专为具有多个温度测量区域需要监测的空间受限类功率敏感型 应用 而设计。
TMP104 的额定运行温度范围为 –40℃ 至 +125℃。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 配备 SMAART Wire™ 接口的 TMP104 低功耗数字温度传感器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 3月 11日 |
应用手册 | 如何读取和解释数字温度传感器输出数据 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |
EVM 用户指南 | TMP104EVM Evaluation Board and Software Tutorial | 2011年 10月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点