TMP114
- 高精度
- TMP114:
- 20°C 至 50°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
- -10°C 至 80°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
- -40°C 至 125°C 范围内为 ±0.5°C(最大值)
- TMP114N:
- -40°C 至 125°C 范围内为 ±1°C(最大值)
- TMP114:
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
- 16 位分辨率:0.0078°C (LSB)
- 低功耗:
- 平均电源电流:0.7µA
- 关断电流:0.16µA
- 电源电压范围:1.08V 至 1.98V
- 响应时间:300ms
- 不依赖电源电压的 1.2V 兼容逻辑输入
- 与 I 2C 和 SMBus 兼容的接口
- 50ns 尖峰滤波器可在 I3C 混合总线上共存
- 可选的循环冗余校验 (CRC)
- 可调平均值
- 可调的转换时间和周期
- 连续或单次触发转换模式
- 具有迟滞的温度警报状态
- NIST 可追溯性
- 高度为 0.15mm 的超薄型 4 焊球 PicoStar (DSBGA) 封装
TMP114 是一款高精度、与 I 2C 兼容的数字温度传感器,采用超薄 (0.15mm) 4 引脚封装。TMP114 封装具有小巧的尺寸和低矮的高度,可优化体积受限的系统,并使传感器能够以新颖的方式放置在其他表面贴装元件下,从而实现快速准确的温度测量。
TMP114 的精度为 ±0.2°C,并具有一个片上 16 位模数转换器 (ADC),可提供 0.0078°C 的温度分辨率。所有 TMP114 产品均在 NIST 可追溯的生产装置上经过测试。
为了尽可能提高电池寿命,TMP114 设计为可在 1.08V 至 1.98V 的电源电压范围内运行,平均电源电流低,不到 0.7µA。
申请了解更多信息
可提供 NIST 校准文档。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP114 具有 I2C 接口的超薄、1.2V 至 1.8V 电源、高精度数字温度传感器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 8月 2日 |
| 应用手册 | 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 | PDF | HTML | 2026年 3月 16日 | |||
| 产品概述 | 超小型温度传感器比较指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 3月 25日 | |
| 应用手册 | 如何读取和解释数字温度传感器输出数据 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |
| 应用手册 | 采用超小型温度传感器的元件下监测 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 11日 | |
| 应用简报 | 通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 | |
| 证书 | TMP114EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2022年 12月 13日 | ||||
| 技术文章 | Achieving accurate temperature and humidity sensing in ADAS sensor modules | PDF | HTML | 2022年 1月 28日 | |||
| 应用手册 | Temperature Slew Rate Warning Overview | PDF | HTML | 2021年 11月 9日 | |||
| 技术文章 | Real-time temperature sensing with dual-mode connectivity | PDF | HTML | 2016年 11月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMP114EVM — TMP114 超薄、1.2V 高精度温度传感器评估模块
TMP114EVM 可供用户评估 TMP114 数字温度传感器的性能。该评估模块 (EVM) 具有 USB 记忆棒大小,其板载 MSP430F5528 微控制器通过 I2C 接口与主机和 TMP114 器件连接。
该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。穿孔技术可实现灵活评估:
该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。穿孔技术可实现灵活评估:
- 用户可将 TMP114 与其系统/主机连接。
- 用户可使用 TMP114 器件将 EVM 主机和软件与用户系统连接。
- 小型独立的电路板支持用户在系统中放置传感器。
- 孔间距与常见的 0.1 英寸原型设计试验电路板兼容。
评估板
MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK — 适用于温度传感器、具有 I2C 的 MikroElektronika mikroBUS 快速原型设计快速连接板
The TMP-I2C-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that accurately measure temperature. These boards feature the digital temperatures with an I2C interface for communicating with a host processor. Each temperature sensor selected has a specified resolution (accuracy) (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PICOSTAR (YMT) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点