MikroElektronika

面向软件开发人员,设计基于 TI Arm 的内部处理器、MCU 和配件以及 IDE

MIKROE 是一家成立于 2001 年的公司,为各大微控制器架构生产完整的开发工具链。每天创建省时的嵌入式工具。MIKROE 致力于提供卓越、可靠且装备齐全的软硬件产品,旨在帮助工程师迅速完成工作。

MIKROE 是 mikroBUS™ 附加电路板标准的制订者,通过官方网站、分销合作伙伴和创客空间知识中心直接销售超过 1,000 种独特的 Click Board 产品。

Proximity sensors
OPT3101 基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)

 

光传感器
OPT3001 具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS) OPT3005 用于视频监控摄像头的环境光传感器 (ALS) OPT4048 高速高精度三色 XYZ 颜色传感器

 

变频器
MPY634 高带宽精密模拟乘法器

 

数字温度传感器
TMP102 采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 接口的 2C 数字温度传感器 TMP114 精度为 0.2°C、0.15mm 厚且工作电压为 1.2V 的温度传感器 TMP4718 具有引脚可编程警报阈值的高精度远程和本地温度传感器

 

湿度传感器
HDC3021 带有可拆卸式胶带盖的 0.5% RH 数字湿度传感器

 

精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC7821 12 位串行输入乘法 DAC

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS72 具有电源正常指示和使能功能的 250mA、10V、低压降稳压器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Batajnički drum 23
  • 11186 Zemun
  • Belgrade, 201063
  • Serbia

资源

评估板

ASLKPRO — ASLKPRO 大学套件

模拟工程师需要的一切

ASLK PRO 配备有来自德州仪器 (TI) 的三个通用运算放大器 (TL082) 和三个高带宽精度模拟倍增器 (MPY634)。我们亦使用了来自德州仪器 (TI) 的两个 12 位并行输入倍增数模转换器 DAC7821、一个宽输入非同步降压型 DC/DC 控制器 TPS40200 和一个低压降稳压器 TPS7250。ASLK PRO 的一部分留作通用原型,可用于执行小型项目。

评估板

MIKRO-3P-HDC-CLICK — 适用于温度和湿度传感器的 MikroElektronika mikroBUS 快速原型设计快速连接板

The HDC-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that feature temperature and humidity sensors from Texas Instruments.

Each sensor selected has a specified resolution for humidity (typically %RH) and temperature readings from the sensor. The long-term stability and (...)

评估板

MIKRO-3P-OPT-CLICK — MikroE Optical CLICK evaluation boards

MikroE Click™ boards are compact add-on boards based around TI Optical Sensing Products that are suitable for obtaining ambient light data in applications like display optical-intensity, industrial, or commercial lighting control and enable quick cross-platform prototyping in a standardized (...)

评估板

MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK — 适用于温度传感器、具有 I2C 的 MikroElektronika mikroBUS 快速原型设计快速连接板

The TMP-I2C-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that accurately measure temperature. These boards feature the digital temperatures with an I2C interface for communicating with a host processor. Each temperature sensor selected has a specified resolution (accuracy) (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。