TMP118
- 超小型、超薄 PicoStar™ 封装:
- 尺寸:0.55 × 0.61 × 0.24mm
- 小热质量:0.092mJ/°C
- 高精度(VDD= 1.62V 至 3.6V):
- 0°C 至 50°C 范围内为 ±0.05°C(典型值)
- 20°C 至 50°C 范围内为 ±0.1°C(最大值)
- 0°C 至 50°C 范围内为 ±0.15°C(最大值)
- –20°C 至 85°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
- –40°C 至 125°C 范围内为 ±0.4°C(最大值)
- 电源电压范围:1.4V 至 5.5V
- 16 位分辨率:0.0078125°C (LSB)
- 测量均值计算:0、4 或 8 个平均值
- 低功耗:
- 1.4µA 平均电流,1Hz 转换周期
- 睡眠电流 65nA
- 灵活的数字接口:
- 1.2V 兼容逻辑(独立于 VDD)
- 与 I2C 和 SMBusTM 兼容
- I3C 混合总线共存能力
- NIST 可追溯:48 位唯一 ID
- 医疗级别:
- 有助于满足 ASTM E1112 和 ISO 80601-2-56 的要求
- 基于 GUI 的 C 代码生成器
TMP118 是一款采用 PicoStar™ 封装的超小型超薄数字温度传感器,面积为 0.336mm2,最大高度为 240µm。TMP118 具有 16 位分辨率,LSB 为 7.8125m°C,无需额外校准即可实现从 20°C to 50°C 的 ±0.1°C (最大精度),有助于满足医疗级电子温度计的系统级 ASTM E1112 和 ISO 80601 精度标准。
TMP118 专为低功耗运行而设计,可在低至 1.4V(高达 5.5V)的电源电压下运行,在主动转换时(1Hz 采样率下约为 1.4µA)消耗 55µA,在关断模式下使用 65nA,从而实现按需测量,同时更大限度地延长便携式或可穿戴器件中的电池寿命。TMP118 具备一个兼容 I2C 和 SMBus 的接口,并具有可编程警报标志功能。此传感器还支持低至 1.2V 的逻辑电平,无需电平转换器,从而可直接连接低电压 MCU。
此外,每个 TMP118 都包含一个唯一的器件 ID,用于实现 NIST 可追溯性。所有装置均使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的 NIST 可追溯设备进行工厂测试。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP118 超小 (0.336mm²)、超薄 (240μm)、低功耗(65nA、睡眠 IQ)、±0.1°C 精度、I²C 数字温度传感器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 5月 19日 |
| 应用简报 | 缩短 TMP118 的响应时间 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 5月 6日 | |
| 产品概述 | 超小型温度传感器比较指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 3月 25日 | |
| 应用手册 | Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications | 2019年 6月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估模块 (EVM) 用 GUI
GUI for TMP118EVM available to users both web-based and downloadable
参考设计
TIDA-010300 — 尺寸为 20mm 的低功耗 CGM 传感器参考设计
这个连续血糖监测仪 (CGM) 参考设计提供了一个全面的评估平台,用于评估 TI 在糖尿病护理低功耗和连续监测血糖方面的最新资源。该参考设计采用模拟前端 (AFE),支持多达两个通道的低功耗和准确电化学检测。TMP63 或 TMP118 可以监测体温以提高血糖检测准确性。电化学传感器读数由低功耗 CC2340R5 Bluetooth® Low Energy (LE) 微控制器进行处理,并传输到智能手机以进行实时显示和数据收集。可灵活选择低 IQ 电压转换器,支持氧化银 (1.5V) 和锂电池 (3.0V) 的电池输入,同时保持直径小于 20mm 的紧凑型设计。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PICOSTAR (YMS) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点