TMP392
- 电阻器可编程的温度跳闸点和迟滞选项
- 电阻器容差可实现零误差
- 迟滞选项:5°C、10°C 和 20°C
- 适用于过热检测的双路输出
- 通道 A(过热 - 热):+30 至 +124°C,阶跃为 2°C
- 通道 B(过热 - 温):+30 至 +105°C,阶跃为 5°C
- 精度级别选项(在 +30°C 至 +130°C 范围内达到最大值):
- A2 级:±3.0°C(在 +30°C 至 +70°C 范围内为 ±1.5°C)
- A3 级:±3.5°C(在 +30°C 至 +70°C 范围内为 ±2.0°C)
- 超低功耗:25°C 时为 0.5µA(典型值)
- 电源电压:1.62 至 5.5V
- 开漏输出
- 跳闸测试功能支持系统内测试
- 采用 SOT-563 (1.60mm × 1.20mm)、
6 引脚封装
TMP392 器件属于超低功耗、双通道、电阻器可编程温度开关系列,可在 30°C 至 130°C 范围内对系统过热事件进行保护和检测。TMP392 可提供双路过热(热、温)检测。跳闸温度 (TTRIP) 和热迟滞 (THYST) 选项可由两个位于 SETA 和 SETB 引脚上的 E96 系列电阻器(1% 容差)进行编程。通道 A 电阻器的阻值范围为 1.05KΩ 至 909KΩ,具有 48 个不同阻值。通道 B 电阻器的阻值范围为 10.5KΩ 至 909KΩ
SETA 输入的接地电阻器值可设置通道 A 的 TTRIP 阈值。SETB 输入的接地电阻器值可设置通道 B 的 TTRIP 阈值,两个通道的 THYST 选项可设置为 5°C 或 10°C,以防止发生不需要的数字输出切换。当 SETB 输入接地,通道 A 运行时具有 20°C 的迟滞。电阻器精度对 TTRIP 精度没有影响。
为使客户能够进行电路板级制造, TMP392 可通过发挥 SETA 或 SETB 引脚功能激活数字输出,从而支持跳闸测试功能。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP392 超小型、双通道(高低温跳变)、0.5µA 电阻器可编程温度开关 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2019年 11月 15日 |
| 应用手册 | System Optimization Through Integrated Solutions for Temp. Threshold Detection | PDF | HTML | 2021年 7月 13日 | |||
| 证书 | TMP392EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 5月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMP390EVM — TMP390 双跳闸、电阻器可编程温度开关评估模块
TMP390 评估模块 (EVM) 是一种用于测试和评估 TMP390 模拟温度开关的即插即用系统。TMP390EVM 具有用于双通道开关的电阻器可编程输入功能,且支持热跳闸和冷跳闸设置。
EVM 可通过插入 USB 端口为电路板供电,也可以由外部供电。
两个通道均可使用电路板按钮进行跳闸测试,TMP390 输出端带有 LED 指示灯,可显示传感器何时跳闸。传感器位于可与主 PCB 电路板分离的分线板上,从而支持原型设计。
TMP390EVM 无需任何校准或软件编程,因为跳闸点通过电阻器进行物理设置,可通过更换电阻以测试其他温度阈值。
TMP392EVM — TMP392 双跳闸、电阻器可编程温度开关评估模块
TIDA-050059 — 固态继电器的过流和过热保护参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点