TMP411D-Q1

正在供货

具有 N 因数和串联电阻校正的汽车级远程和本地温度传感器

产品详情

Local sensor accuracy (max) 0.8 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT Supply current (max) (µA) 5.5 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 4 Rating Automotive
Local sensor accuracy (max) 0.8 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT Supply current (max) (µA) 5.5 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 4 Rating Automotive
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • TMP411-Q1:
    • ±1°C 本地(片上)温度精度
    • ±1°C 远程结温精度
    • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
    • 采用 8 引脚 VSSOP 封装
  • TMP411D-Q1:
    • ±0.8°C 本地(片上)温度精度
    • ±0.8°C 远程结温精度
    • 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
    • 采用 8 引脚 SOT-23 封装
  • I2C 接口(兼容 SMBus 接口)
    • 可编程分辨率:9 至 12 位
    • 多接口地址
  • 集成校准/保护特性:
    • 可编程非理想因数
    • 串联电阻抵消
    • 远程 BJT/二极管故障检测
    • 警报功能
      • ALERT/THERM2 引脚配置
    • 可编程阈值限制
    • 最小和最大温度监控器
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • TMP411-Q1:
    • ±1°C 本地(片上)温度精度
    • ±1°C 远程结温精度
    • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
    • 采用 8 引脚 VSSOP 封装
  • TMP411D-Q1:
    • ±0.8°C 本地(片上)温度精度
    • ±0.8°C 远程结温精度
    • 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
    • 采用 8 引脚 SOT-23 封装
  • I2C 接口(兼容 SMBus 接口)
    • 可编程分辨率:9 至 12 位
    • 多接口地址
  • 集成校准/保护特性:
    • 可编程非理想因数
    • 串联电阻抵消
    • 远程 BJT/二极管故障检测
    • 警报功能
      • ALERT/THERM2 引脚配置
    • 可编程阈值限制
    • 最小和最大温度监控器

TMP411-Q1/TMP411D-Q1 是具有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。用作远程温度传感器、采用二极管连接的晶体管通常是低成本、NPN 或 PNP 类型的晶体管或二极管,是微控制器、微处理器或 FPGA 必不可少的组成部分。

针对多个 IC 制造商的远程精度均为 ±1°C (TMP411-Q1) 或 ±0.8°C (TMP411D-Q1),无需校准。两线制串行接口可接受 SMBus 写入字节、读取字节、发送字节和接收字节命令,以便对警报阈值进行编程并读取温度数据。

TMP411-Q1/TMP411D-Q1 中包括的功能是:串联电阻抵消、可编程非理想因数、可编程分辨率、可编程阈值限制、最小和最大温度监视器、宽远程温度测量范围(高达 150°C)、二极管故障检测和温度报警功能。

TMP411-Q1 采用 VSSOP-8 封装,TMP411D-Q1 采用 SOT23-8 封装。

TMP411-Q1/TMP411D-Q1 是具有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。用作远程温度传感器、采用二极管连接的晶体管通常是低成本、NPN 或 PNP 类型的晶体管或二极管,是微控制器、微处理器或 FPGA 必不可少的组成部分。

针对多个 IC 制造商的远程精度均为 ±1°C (TMP411-Q1) 或 ±0.8°C (TMP411D-Q1),无需校准。两线制串行接口可接受 SMBus 写入字节、读取字节、发送字节和接收字节命令,以便对警报阈值进行编程并读取温度数据。

TMP411-Q1/TMP411D-Q1 中包括的功能是:串联电阻抵消、可编程非理想因数、可编程分辨率、可编程阈值限制、最小和最大温度监视器、宽远程温度测量范围(高达 150°C)、二极管故障检测和温度报警功能。

TMP411-Q1 采用 VSSOP-8 封装,TMP411D-Q1 采用 SOT23-8 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 N 因数和串联电阻校正的 TMP411-Q1 ±1°C 和 TMP411D-Q1 ±0.8°C 远程和本地温度传感器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 10月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频