TMP432
- ±1°C 远程二极管传感器
- ±1°C 本地温度传感器
- 自动 Beta 补偿
- η 因数校正
- 可编程阈值限制
- 两线制, SMBus™串行接口
- 最小和最大温度监控器
- 多接口地址
- ALERT/THERM2 引脚配置
- 二极管故障检测
TMP431 和 TMP432 均是具有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。远程温度传感器二极管连接的晶体管通常是低成本、NPN 或 PNP 类型的晶体管或二极管,这些器件是微控制器、微处理器或 FPGA 必不可少的组成部分。
针对多个器件制造商的远程精度均为 ±1°C,无需校准。两线制串行接口可接受 SMBus 写入字节、读取字节、发送字节和接收字节命令,以便对警报阈值进行编程并读取温度数据。
TMP43X 包括 Beta 补偿(校正)、串联电阻抵消、可编程非理想性因子、可编程分辨率、可编程阈值限制、最小和最大温度监视器、宽远程温度测量范围(高达150°C)、二极管故障检测和温度报警功能。
TMP431 采用 VSSOP-8 封装,TMP432 采用 VSSOP-10 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有串联电阻、η 因数和自动 Beta 补偿的 TMP43x ±1°C 温度传感器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2020年 6月 4日 |
| 应用手册 | 如何读取和解释数字温度传感器输出数据 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
驱动程序或库
TMP401SW-LINUX — 用于 TMP401 的 Linux 驱动程序
Linux 驱动程序支持 TMP401 系列远程和本地温度传感器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与硬件监测子系统进行通信。
Linux 主线状态
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
- tmp401
- tmp411
- tmp431
- tmp432
- tmp435
与该器件关联的文件为:
- drivers/hwmon/tmp401.c
- Documentation/hwmon/tmp401
启用驱动程序支持
使用“make (...)
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点