TMP451-Q1

正在供货

具有 N 因数、滤波功能和串联电阻校正的汽车类 1.7V 远程和本地温度传感器

产品详情

Local sensor accuracy (max) 1 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 40 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 1 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 1 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 40 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 1 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON (DQF) 8 4 mm² 2 x 2 WSON (DQW) 8 5 mm² 2.5 x 2
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 本地和远程二极管传感器精度为 ±1°C
  • 本地和远程通道的分辨率为 0.0625°C
  • 1.7V 至 3.6V 电源和逻辑电压范围
  • 27µA 运行电流,3µA 关断电流
  • 串联电阻抵消
  • η 因子和偏移校正
  • 可编程数字滤波器
  • 二极管故障检测
  • 双线和 SMBus™ 串行接口
  • 8 引脚 WSON (WDFN) 封装
    • 具有可润湿侧翼的 2.50mm × 2.50mm 封装 (DQW)
    • 2.00mm × 2.00mm (DQF)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 本地和远程二极管传感器精度为 ±1°C
  • 本地和远程通道的分辨率为 0.0625°C
  • 1.7V 至 3.6V 电源和逻辑电压范围
  • 27µA 运行电流,3µA 关断电流
  • 串联电阻抵消
  • η 因子和偏移校正
  • 可编程数字滤波器
  • 二极管故障检测
  • 双线和 SMBus™ 串行接口
  • 8 引脚 WSON (WDFN) 封装
    • 具有可润湿侧翼的 2.50mm × 2.50mm 封装 (DQW)
    • 2.00mm × 2.00mm (DQF)

TMP451-Q1 器件是一款高精度、低功耗远程温度传感器监视器,内置一个本地温度传感器。这类远程温度传感器通常采用低成本离散式 NPN 或 PNP 晶体管,或者基板热晶体管或二极管,这些器件都是微处理器、微控制器或 FPGA 的组成部件。对于本地和远程传感器,此温度表示方式为 12 位数字编码,分辨率为 0.0625°C。对于本地和远程温度传感器,在典型运行范围内,温度精度为 ±1°C(最大值)。此两线制串口接受 SMBus 通信协议。

诸如串联电阻抵消、可编程非线性因子(η 因子)、可编程偏移、可编程温度限制和一个可编程数字滤波器等的高级特性被组合在一起,实现了一个具有更佳准确度和抗扰度的稳健耐用热度监控解决方案。

TMP451-Q1 器件是在各种汽车子系统中进行多位置高精度温度测量的理想选择。TMP451-Q1 采用可润湿侧翼 WSON 封装,可提供针对可焊性的视觉指示器以缩短自动视觉检测 (AVI) 时间。此器件的额定运行电源电压范围为 1.7V 至 3.6V,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

TMP451-Q1 器件是一款高精度、低功耗远程温度传感器监视器,内置一个本地温度传感器。这类远程温度传感器通常采用低成本离散式 NPN 或 PNP 晶体管,或者基板热晶体管或二极管,这些器件都是微处理器、微控制器或 FPGA 的组成部件。对于本地和远程传感器,此温度表示方式为 12 位数字编码,分辨率为 0.0625°C。对于本地和远程温度传感器,在典型运行范围内,温度精度为 ±1°C(最大值)。此两线制串口接受 SMBus 通信协议。

诸如串联电阻抵消、可编程非线性因子(η 因子)、可编程偏移、可编程温度限制和一个可编程数字滤波器等的高级特性被组合在一起,实现了一个具有更佳准确度和抗扰度的稳健耐用热度监控解决方案。

TMP451-Q1 器件是在各种汽车子系统中进行多位置高精度温度测量的理想选择。TMP451-Q1 采用可润湿侧翼 WSON 封装,可提供针对可焊性的视觉指示器以缩短自动视觉检测 (AVI) 时间。此器件的额定运行电源电压范围为 1.7V 至 3.6V,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWRL6844EVM — AWRL6844 评估模块电路板

德州仪器 (TI) 的 AWRL6844EVM 是一款适用于 AWRL6844 汽车毫米波雷达传感器的易用型评估板,可独立运行并可直接连接到 DCA1000EVM 以进行原始 ADC 采集和信号处理开发。该 EVM 包含开始为片上 DSP、硬件加速器和低功耗 ARM® Cortex® - R5F 控制器开发软件所需的一切资源。该 EVM 还包括用于快速集成简单用户界面的板载按钮、LED 以及用于编程和调试的板载仿真功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMP451EVM — TMP451,1.8V 接口和电源,远程温度传感器评估板

The TMP451EVM is an evaluation module that is used to fully evaluate the TMP451, a 1.8V remote temperature sensor. The TMP451 has the capability of measuring remote temperatures and on-chip temperatures. The TMP451 is an integrated circuit that provides 1˚C accuracy temperature measurement with (...)
用户指南: PDF
支持软件

SBOC436 TMP451EVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP451 具有 N 因数、滤波功能和串联电阻校正的 1.7V 远程和本地温度传感器 TMP451-Q1 具有 N 因数、滤波功能和串联电阻校正的汽车类 1.7V 远程和本地温度传感器
硬件开发
评估板
TMP451EVM TMP451,1.8V 接口和电源,远程温度传感器评估板
支持软件

SBOC437 TMP451EVM Source Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP451 具有 N 因数、滤波功能和串联电阻校正的 1.7V 远程和本地温度传感器 TMP451-Q1 具有 N 因数、滤波功能和串联电阻校正的汽车类 1.7V 远程和本地温度传感器
硬件开发
评估板
TMP451EVM TMP451,1.8V 接口和电源,远程温度传感器评估板
仿真模型

TMP451 IBIS Model

SBOM836.ZIP (93 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DQF) 8 Ultra Librarian
WSON (DQW) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频