TMP461-EP
- 远程二极管温度传感器精度:±1°C
- 本地温度传感器精度:±1°C
- 本地和远程通道的分辨率:0.0625°C
- 电源和逻辑电压范围:1.7V 至 3.6V
- 35µA 工作电流 (1SPS),3µA 关断电流
- 串联电阻抵消
- η 因子和偏移校正
- 可编程数字滤波器
- 二极管故障检测
- 两线制和 SMBus™ 串行接口,与引脚可编程地址兼容
- 10 引脚 VSSOP 封装
- 支持国防、航空航天和医疗应用
- 军用级温度范围(–55°C 至 125°C)
- 受控基线
- 制造、封装测试一体化基地
- 延长了产品生命周期
- 晶圆批次可追溯性
TMP461-EP 器件是一款高精度、低功耗远程温度传感器监视器,内置一个本地温度传感器。这类远程温度传感器通常采用低成本离散式 NPN 或 PNP 晶体管,或者基板热晶体管或二极管,这些器件都是微处理器、微控制器或现场可编程门阵列 (FPGA) 的组成部件。本地和远程传感器的温度均表示为 12 位数字编码,可提供 0.0625°C 分辨率。两线制串行接口接受 SMBus 通信协议,该协议具有多达九个不同的引脚可编程地址。
诸如串联电阻抵消、可编程非线性因子(η 因子)、可编程偏移、可编程温度限制和一个可编程数字滤波器等的高级特性被组合在一起,实现了一个具有更佳准确度和抗扰度的稳健耐用热度监控解决方案。
TMP461-EP 很适合在各种通信、计算、仪表和工业应用中进行多位置高精度温度测量。该器件的额定工作电源电压范围为 1.7V 至 3.6V,温度范围为 –55°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP461-EP (增强型产品),具有引脚可编程总线地址的高精度远程和本地温度传感器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 9月 16日 |
| * | 辐射与可靠性报告 | TMP461-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2025年 8月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMP461EPEVM — TMP461EP 评估模块
TMP461EP 评估模块 (EVM) 旨在提供快速设置,用于评估 TMP461-EP 器件并帮助熟悉该器件,直至达到逐位寄存器级别的深入了解。TMP461EPEVM 旨在按原样使用,搭配评估模块 GUI。或者,可以拆下传感器和远程结温,从而在用户系统中进行评估。为此,可以通过多种方法来与传感器连接,以便提供出色的用户体验。
评估模块 (EVM) 用 GUI
GUI for TMP461/-EP EVM available to users both web-based and downloadable
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点