TMP468
- 8 通道 远程二极管温度传感器精度:±0.75°C(最大值)
- 本地和远程二极管精度:±0.75°C(最大值)
- 适用于 DSBGA 封装的本地温度传感器精度:±0.35°C(最大值)
- 温度分辨率:0.0625°C
- 电源和逻辑电压范围:1.7V 至 3.6V
- 67µA 工作电流(1SPS,所有通道激活)
- 0.3µA 关断电流
- 远程二极管:串联电阻抵消、
η 因子校正、偏移校正和二极管故障检测 - 寄存器锁定功能可保护关键寄存器
- 兼容 I2C 或 SMBus™的双线制接口,支持引脚可编程地址
- 16 凸点 DSBGA 和 16 引脚 VQFN 封装
TMP468器件是一款使用双线制 SMBus 或 I2C 兼容接口的多区域高精度低功耗温度传感器。除了本地温度外,还可以同时监控多达八个连接远程二极管的温度区域。聚合系统中的温度测量可通过缩小保护频带提升性能,并且可以降低电路板复杂程度。典型用例为监测服务器和电信设备等复杂系统中不同处理器(如 MCU、GPU 和 FPGA)的温度。该 器件 将诸如串联电阻抵消、可编程非理想性因子、可编程偏移和可编程温度限值等高级特性完美结合,提供了一套精度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。
八个远程通道(以及本地通道)均可独立编程,设定两个在测量位置的相应温度超出对应值时触发的阈值。此外,还可通过可编程迟滞设置避免阈值持续切换。
TMP468 器件可提供高测量精度 (0.75°C) 和测量分辨率 (0.0625°C)。该器件还支持低电压轨(1.7V 至 3.6V)和通用双线制接口,采用高空间利用率的小型封装(3mm × 3mm 或 1.6mm × 1.6mm),可在计算系统中轻松集成。远程结支持 –55°C 至 +150°C 的温度范围。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP468 9 通道(8 条远程通道和 1 条本地通道)高精度温度传感器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 7月 13日 |
| 应用手册 | 如何读取和解释数字温度传感器输出数据 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |
| 应用手册 | 如何通过精确测温提升 CPU、GPU 和 SoC 性能 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 11月 22日 | |
| 应用手册 | Remote Temperature Transistor Sensor Selection Guide | PDF | HTML | 2021年 3月 24日 | |||
| 应用手册 | Optimizing Remote Diode Temperature Sensor Design (Rev. A) | 2019年 12月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
SBOC594 — Remote Temperature Sensor Calibration Tool
支持的产品和硬件
产品
数字温度传感器
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点