TMP63-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度选项:
- X1SON/DEC 封装等级 1:-40 °C ≤ T A ≤ 125 °C
- SOT-5X3/DYA 封装 0 级:-40 °C ≤ T A ≤ 150 °C
- 具有正温度系数 (PTC) 的 硅基热敏电阻
- 线性电阻随温度变化
- 在 25 °C 下具有 100kΩ 标称电阻 (R25)
- ±1% 最大值(0°C 至 70°C)
- 在整个温度范围内具有稳定的灵敏度
- 6400ppm/°C TCR (25°C)
- 在整个温度范围内具有 0.2% 的典型 TCR 容差
- 快速热响应时间为 0.6s (DEC)
- 长寿命和稳健性能
- 内置失效防护,能够在发生短路故障时提供保护
- 传感器长期温漂典型值为 0.3%
立即开始使用热敏电阻设计工具,它提供了完整的电阻与温度关系表(R-T 表)的计算以及用于推导温度和示例 C 代码的有用方法。
线性热敏电阻可在整个温度范围内提供线性度和一致的灵敏度,支持使用简单而准确的方法进行温度转换。低功耗和较小的热质量可最大限度地减小自发热的影响。凭借内置的高温失效防护以及对环境变化的强大抵抗力,这类器件可长时间提供高性能。TMP6 系列器件外型小巧,可靠近热源放置,并具有快速响应时间。
与 NTC 热敏电阻相比,它具有以下优点:无需额外的线性化电路、更大程度减少校准工作量、电阻容差变化更小、高温下灵敏度更高以及可节省处理器时间和内存的简化转换方法。
TMP63-Q1 目前采用与 0402 封装尺寸兼容的 X1SON 封装、与 0603 封装尺寸兼容的 SOT-5X3 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP63-Q1 具有 0402 和 0603 封装选项的 ±1% 100kΩ 汽车级线性热敏电阻 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 3月 23日 |
| 应用手册 | Achieve ±1°C Accuracy or Better Across Temp. W/Low-Cost TMP6x Linear Thermistors | PDF | HTML | 2022年 11月 30日 | |||
| 应用手册 | 创建适用于 TMP6 温度测量的多项式 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 8日 | |
| 用户指南 | NTC 热敏电阻至 TMP6 线性热敏电阻更换指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 18日 | |
| 应用手册 | Component Temperature Monitoring Using Differential Temperature Measurements | PDF | HTML | 2021年 11月 10日 | |||
| 应用手册 | TMP6x 过采样 | PDF | HTML | 英语版 | 2021年 9月 22日 | ||
| 应用手册 | 使用 PTC 温度传感器电路的宽温度范围线性正温度系数 (PTC) 输出 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 22日 | ||
| 应用手册 | 使用 PTC 温度传感器电路的宽温度范围线性负温度系数 (PTC) 输出 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 22日 | ||
| 应用简报 | 如何使用新型温度传感技术保护显示器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 8月 10日 | |
| 模拟设计期刊 | Measurement error caused by self-heating in NTC and PTC thermistors | 2019年 6月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估模块 (EVM) 用 GUI
支持软件
TMP6-THERMISTOR-DESIGN — Thermistor Design Tool
TMP6 linear thermistors, like other traditional negative temperature coefficient (NTC) or positive temperature coefficient (PTC) thermistors on the market, require resistance-to-temperature conversion tables to use them within a system. The TMP6 thermistor design tool offers these tables in (...)
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DYA) | 2 | Ultra Librarian |
| X1SON (DEC) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点