TMP75B-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 温度等级 1:-40°C 至 125°C
- HBM ESD 分类等级 2
- CDM ESD 分类等级 C4B
- 经三温测试的选项: TMP75BTQDGKRQ1
- 功能安全型
- 具有两线制串行接口的数字输出
- 多达 8 个引脚可编程总线地址
- 可编程过热报警
- 节能关断模式
- 单冲转换模式
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
- 工作电源电压范围:1.4V 至 3.6V
- 静态电流:
- 45µA 有源电流(典型值)
- 0.3µA 关断电流(典型值)
- 精度:
- -20°C 至 85°C 范围内为 ±0.5°C(典型值)
- -40°C 至 125°C 范围内为 ±1°C(典型值)
- 分辨率:12 位 (0.0625 °C)
- 封装:SOIC-8 和 VSSOP-8
TMP75B-Q1 是一款集成数字温度传感器,此传感器具有一个可由 1.8V 电源供电运行的 12 位模数转换器 (ADC),并且与业界通用 LM75 和 TMP75 引脚和寄存器兼容。此器件采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 两种封装,不需要外部元件便可测温。TMP75B-Q1 能够以 0.0625°C 分辨率读取温度,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。TMP75BTQDGKRQ1 经过三温(–40°C、25°C 和 125°C)量产测试,增强了稳健性。
TMP75B-Q1 特有系统管理总线 (SMBus) 和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上,借助 SMBus 过热报警功能支持多达 8 个器件。利用可编程温度限值和 ALERT 引脚,传感器既可作为一个独立恒温器运行,也作为一个针对节能或系统关断的过热警报器运行。厂家校准的温度精度和抗扰数字接口使得 TMP75B-Q1 成为其他传感器和电子元器件温度补偿的优选解决方案。TMP75B-Q1 专为各类汽车应用的热管理和热保护而设计,是 PCB 板载热敏电阻的高性能替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP75B-Q1 具有两线制接口和报警功能的 1.8V 数字温度传感器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 11月 6日 |
| 应用手册 | LM75B 和 TMP1075 业界通用器件:设计指南和规格比较 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 15日 | |
| 功能安全信息 | TMP75B-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD | PDF | HTML | 2022年 6月 9日 | |||
| 技术文章 | How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu | PDF | HTML | 2021年 5月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
支持软件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点