TPD1E10B09
- 可为高达 ±9V 的 I/O 接口提供系统级 ESD 保护
- IEC 61000-4-2 4 级:
- ±20 kV(空气间隙放电)
- ±20 kV(接触放电)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护:
- 4.5A (8/20µs)
- I/O 电容 10pF(典型值)
- R DYN 0.5ω(典型值)
- 直流击穿电压 ±9.5V(最小值)
- 超低泄漏电流 100nA(最大值)
- 13V 钳位电压(I PP = 1A 时的最大值)
- 工业温度范围:–40°C 至 125°C
- 节省空间的 0402 外形尺寸 (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
TPD1E10B09 器件是一款采用小型 0402 封装的单通道 ESD 瞬态电压抑制 (TVS) 二极管。这款 ESD 保护二极管提供 ±20kV IEC 61000-4-2(4 级)接触和气隙 ESD 保护。该器件提供背靠背 TVS 二极管配置以支持双极或双向信号。10pF 线路电容适用于能够支持高达 500Mbps 数据速率的宽范围应用。0402 封装是一种业界通用的封装,便于将元件安装到空间受限型应用中。
该 ESD 保护 TVS 二极管的典型应用是针对音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮、USB 端口的 V BUS 引脚和 ID 引脚以及通用 I/O 端口提供电路保护。该 ESD 钳位有利于为电子书阅读器、平板电脑、远程控制器、可穿戴设备、机顶盒以及电子销售点等终端设备提供保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD1E10B09 采用 0402 封装的单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 9月 20日 |
用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
选择指南 | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
应用手册 | ESD 保护布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
白皮书 | Demystifying surge protection | 2018年 11月 6日 | ||||
技术文章 | ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance | PDF | HTML | 2018年 2月 12日 | |||
白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — ESD 评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。