TPD4E02B04-Q1
- 符合 AEC-Q101
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±12kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护
- ±10kV 接触放电
- ±10kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2A (8/20µs)
- IO 电容:
- 0.25pF(典型值)
- 直流击穿电压:5.5V(最小值)
- 超低泄漏电流:10nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压:8.8V (5A TLP)
- 支持速率高达 10Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 简易直通布线封装
TPD4E02B04-Q1 是一种经过汽车认证的双向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路保护。TPD4E02B04-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高达 10kV,符合 ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 标准。TPD4E02B04 的额定 ESD 冲击消散值也达到了 IEC 61000-4-2 国际标准(4 级)中规定的最高水平。
该器件的每个通道均 具有 一个 0.25pF IO 电容,适用于保护速率高达 10Gbps 的高速接口(例如第 2 代 USB 3.1)。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。
TPD4E02B04-Q1 采用符合行业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 直通布线,其引脚间距为 0.5mm,能够简化实现并缩短设计时间。
该器件还具有未经过汽车认证的型号:TPD4E02B04。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — ESD 评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
USON (DQA) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。