产品详情

Number of GPIOs 8 LUTs 10 Analog comparators 2 Interface type General purpose Digital flip-flops 4 Shift registers 1 Counters 8-bit / 4 Number of oscillators 1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of GPIOs 8 LUTs 10 Analog comparators 2 Interface type General purpose Digital flip-flops 4 Shift registers 1 Counters 8-bit / 4 Number of oscillators 1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 工作特性
    • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
    • 符合汽车应用要求
  • 可配置的宏单元
    • 2 位、3 位和 4 位查询表
    • 具有和不具有复位/置位选项的 D 型触发器或锁存器
    • 8 位管道延迟
    • 计数器和延迟发生器
    • 可编程抗尖峰脉冲滤波器或边沿检测器
    • 分立式模拟比较器
    • 电压基准
    • 振荡器
  • 灵活的数字 I/O 功能
    • 所有数字信号均可连接任意 GPIO
    • 数字输入模式:带和不带施密特触发器的数字输入,低电压数字输入
    • 数字输出模式:推挽、开漏 NMOS、三态
  • 开发工具
    • InterConnect Studio
    • 评估模块
    • TPLD 编程板
  • 工作特性
    • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
    • 符合汽车应用要求
  • 可配置的宏单元
    • 2 位、3 位和 4 位查询表
    • 具有和不具有复位/置位选项的 D 型触发器或锁存器
    • 8 位管道延迟
    • 计数器和延迟发生器
    • 可编程抗尖峰脉冲滤波器或边沿检测器
    • 分立式模拟比较器
    • 电压基准
    • 振荡器
  • 灵活的数字 I/O 功能
    • 所有数字信号均可连接任意 GPIO
    • 数字输入模式:带和不带施密特触发器的数字输入,低电压数字输入
    • 数字输出模式:推挽、开漏 NMOS、三态
  • 开发工具
    • InterConnect Studio
    • 评估模块
    • TPLD 编程板

TPLD1201-Q1 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件中的一款,具有多用途可编程逻辑 IC,支持组合逻辑、顺序逻辑和模拟块。TPLD 提供了一个完全集成的低功耗解决方案来实现常见的系统功能,例如时序延迟、电压监控器、系统复位、电源序列发生器、I/O 扩展器等。此器件具有可配置的 I/O 结构,扩展了混合信号环境中的兼容性,减少了所需的分立式元件的数量。

系统设计人员可以通过 InterConnect Studio 创建电路并配置宏蜂窝、I/O 引脚和互连,方法是临时模拟非易失性存储器或对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程。TPLD1201-Q1 由硬件和软件生态系统提供支持,配备应用手册、参考设计和设计示例。如需了解详情和访问设计工具,请访问 ti.com

TPLD1201-Q1 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件中的一款,具有多用途可编程逻辑 IC,支持组合逻辑、顺序逻辑和模拟块。TPLD 提供了一个完全集成的低功耗解决方案来实现常见的系统功能,例如时序延迟、电压监控器、系统复位、电源序列发生器、I/O 扩展器等。此器件具有可配置的 I/O 结构,扩展了混合信号环境中的兼容性,减少了所需的分立式元件的数量。

系统设计人员可以通过 InterConnect Studio 创建电路并配置宏蜂窝、I/O 引脚和互连,方法是临时模拟非易失性存储器或对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程。TPLD1201-Q1 由硬件和软件生态系统提供支持,配备应用手册、参考设计和设计示例。如需了解详情和访问设计工具,请访问 ti.com

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPLD1201-Q1 具有 8-GPIO 的汽车级可编程逻辑器件 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-16
应用简报 使用 TPLD 的安全转矩关闭系统 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-1
应用手册 TPLD 的 OSFP 应用 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-27
应用简报 TI 可编程逻辑器件中的边沿和频率检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-2
应用简报 TI 可编程逻辑器件中的多路复用器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-2
应用简报 TI 可编程逻辑器件中的模拟电压检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-2
技术文章 开启可编程逻辑器件的无限可能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-4-15
应用简报 牵引逆变器电机转速检测优选方法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-31
应用简报 使用 TI 可编程逻辑器件配置单稳态电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-30
应用简报 使用 TI 可编程逻辑器件使 LED 闪烁 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-30
应用手册 使用 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 中的时序分量 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-10
应用简报 使用 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 设计窗口比较器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-29
应用手册 在可编程逻辑中使用查询表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-23
应用简报 使用 TI 可编程逻辑器件的智能占位照明 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-13
应用简报 使用 TI 可编程逻辑器件通过反馈实现电源时序控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPLD1201-DGS-EVM — 具有 DGS 封装插座的 TPLD1201 评估模块

TPLD1201-DGS-EVM 可帮助用户配置 TPLD1201DGS 器件,无需将器件焊接到电路板上。用户可以使用 InterConnect Studio 软件进行快速评估、开发、仿真和编程。编程后,即可从插座移除 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 并将其置于用户的系统中。为了对器件进行编程,需要 TPLD-PROGRAM 板和 InterConnect Studio。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPLD1201-RWS-EVM — (在 RWS 封装中)所使用的 TPLD1201 评估模块

TPLD1201RWS 评估模块 (EVM) 属于 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列,该系列器件采用具有组合逻辑、时序逻辑和混合信号功能的多功能可编程逻辑 IC,可提供集成、紧凑的低功耗设计来实现常见系统功能(例如时序延迟、电压监测器、系统复位、电源序列发生器以及 I/O 扩展器等)。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
硬件编程工具

TPLD-PROGRAM — 与 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 评估模块兼容的编程器套件

借助此工具,用户可以在运行 InterConnect Studio 的计算机和 TPLD 评估模块 (EVM) 之间建立连接,以便为器件供电并对其进行编程。请注意,此工具旨在与 TPLD EVM 连接,不附带 TPLD 样片。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
IDE、配置、编译器或调试器

INTERCONNECT-STUDIO — InterConnect Studio

InterConnect Studio (ICS) 是一款易于使用的图形界面工具,可与 TI 的可编程逻辑器件 (TPLD) 配合使用。该软件提供直观的拖放界面,可轻松地进行设计、仿真和配置以及在几分钟内对 TPLD 进行编程。独立工具可用于多种操作系统,而在线版本支持从任何位置进行 TPLD 开发。

支持的产品和硬件
线上培训

TPLD-ACADEMY — Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

Training resources related to InterConnect Studio and TPLD
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020094 — 48V 区域参考设计

本参考设计展示了先进汽车级 48V 低电压电源轨架构的趋势。该设计包括 48V 主干架构及 48V 至 12V 电源转换。本参考设计重点介绍主要产品中的 48V 负载驱动器。这些产品包括高侧开关 (HSS) 和控制器 (HSSC)、智能电子保险丝及电机驱动器 (MD)。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频