TIDA-020094

48V 区域参考设计

TIDA-020094

设计文件

概述

本参考设计展示了先进汽车级 48V 低电压电源轨架构的趋势。该设计包括 48V 主干架构及 48V 至 12V 电源转换。本参考设计重点介绍主要产品中的 48V 负载驱动器。这些产品包括高侧开关 (HSS) 和控制器 (HSSC)、智能电子保险丝及电机驱动器 (MD)。

特性
  • 具有双 TPS1212-Q1 高侧开关控制器 (HSSC) 的 48V 主干架构
  • 该电路板支持多个 48V 区域控制模块串联连接,可以在系统级评估主干
  • 单独连接器可评估各种 48V 至 12V 电源转换拓扑
  • 该设计评估了混合电源电压(包括 48V 及 12V 负载驱动器短路)导致的系统级注意事项
  • 方便易用的图形用户界面 (GUI) 可用于电路板评估
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUDJ1A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB74.PDF (1655 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBY0.ZIP (13224 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC914.ZIP (7999 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBX9.PDF (14880 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBX7.PDF (8030 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8363-Q1具有精确电流检测功能的汽车级 24V 和 48V 电池三相栅极驱动器单元

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8245-Q1具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、32A H 桥驱动器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8263-Q1具有诊断和内部电流检测功能的汽车级 48V 全桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM68645-Q1汽车级 65V 和 70V 瞬态、4.5A 同步功能安全降压转换器

数据表: PDF | HTML
高侧开关控制器

TPS1211-Q1具有保护和诊断功能的汽车级 3.5V 至 45V 高侧驱动器

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS1HTC30-Q1具有可调节电流限制的 60V、6A、30mΩ、单通道汽车级智能高侧开关

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS482H85-Q1汽车级 48V、85mΩ 双通道智能高侧开关

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS4HC120-Q1具有低功耗模式的汽车级四通道 120mΩ 智能高侧开关

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TXE8124-Q1具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的汽车级 24 位 SPI 总线 I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74900-Q1具有断路器、欠压和过压保护以及故障输出功能的汽车类理想二极管

数据表: PDF | HTML
可编程逻辑器件 (PLD)

TPLD1201-Q1具有八个通用输入或输出的汽车级可编程逻辑器件

数据表: PDF | HTML
智能电子保险丝高侧开关

TPS1212-Q1具有双向电流监测、I2t 和诊断功能的汽车级 74V 低 Iq 高侧驱动器

数据表: PDF | HTML
智能电子保险丝高侧开关

TPS2HCS10-Q1具有 I2T 导线保护、低 Iq 模式和 SPI 的汽车级双通道 11.3mΩ 智能高侧开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 48V 区域参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频