TPLD2001-Q1
- 符合汽车应用要求
-
具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的环境温度范围
- 工作特性
- 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
- 可配置的宏单元
- 2 位、3 位和 4 位查询表 (LUT)
- 具有和不具有复位/置位选项的 D 型触发器或锁存器
- 8 位移位寄存器
- 16 位图形发生器
- 八态状态机
- 计数器和延迟发生器
- PWM 发生器
- 看门狗计时器
- 可编程抗尖峰脉冲滤波器或边沿检测器
- 分立式模拟比较器
- 具有多电压基准选择的多通道采样模拟比较器
- 电压基准和模拟温度传感器
- 模拟多路复用器
- 振荡器
- 灵活的数字 I/O 功能
- 所有数字信号均可连接任意 GPIO
- 数字输入模式:带和不带施密特触发器的数字输入,低电压数字输入
- 数字输出模式:推挽、开漏 NMOS、三态
- 开发工具
- TPLD2001-Q1 评估模块
- TPLD 编程器
- InterConnect Studio
- 支持内联编程
TPLD2001-Q1 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件中的一款,具有多用途可编程逻辑 IC,支持组合逻辑、顺序逻辑和模拟块。TPLD 提供了集成、紧凑、低功耗的设计方案来实现常见的系统功能,例如时序延迟、电压监控器、系统复位、电源序列发生器、I/O 扩展器等。此款成本优化型器件在小型封装中提供了一组丰富的功能,支持从 -40°C 到 125°C 的工作温度范围,并可在 1.71V 至 5.5V 的电源电压范围内运行。
系统设计人员可以通过 InterConnect Studio 创建电路并配置宏蜂窝、I/O 引脚和互连,方法是临时模拟非易失性存储器或对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程。TPLD2001-Q1 由庞大的硬件和软件生态系统提供支持,配备应用手册、参考设计和设计示例。如需了解详情和访问设计工具,请访问 ti.com。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPLD2001-Q1 具有 18 个 GPIO 和可选 I2C/SPI 的汽车级可编程逻辑器件 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-30 | |
| 应用手册 | 采用 TPLD 器件的矩阵转换器的智能保护 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-19 | ||
| 应用简报 | 使用 TPLD 的安全转矩关闭系统 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-3 | ||
| 应用手册 | TPLD 的 OSFP 应用 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-27 | ||
| 应用简报 | TI 可编程逻辑器件中的 PWM 发生器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-18 | ||
| 应用手册 | TPLD 在生产环境中的编程 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-14 | ||
| 应用手册 | 使用 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 的漏极开路输出和功耗 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026-1-23 | |
| 应用简报 | 使用 TPLD 中的看门狗计时器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026-1-12 | |
| 应用简报 | TI 可编程逻辑器件中的边沿和频率检测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-7-2 | |
| 应用简报 | TI 可编程逻辑器件中的模拟电压检测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-7-2 | |
| 应用简报 | TI 可编程逻辑器件中的多路复用器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-7-2 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPLD2001-DGS-EVM — TPLD2001 评估模块(DGS 封装)
TPLD2001DGS 评估模块 (EVM) 属于 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列,该系列器件采用具有组合逻辑、时序逻辑和混合信号功能的多功能可编程逻辑 IC,可提供集成、紧凑的低功耗设计来实现常见系统功能(例如时序延迟、电压监测器、系统复位、电源序列发生器以及 I/O 扩展器等)。
TPLD2001 可帮助用户配置 TPLD2001DGS 器件,无需将器件焊接到电路板上。用户可以使用 InterConnect Studio (ICS) 进行快速评估、开发、仿真和编程。编程完成后,即可从插座移除 TPLD 器件并将其置于用户的系统中。
INTERCONNECT-STUDIO — InterConnect Studio
InterConnect Studio (ICS) 是一款易于使用的图形界面工具,可与 TI 的可编程逻辑器件 (TPLD) 配合使用。该软件提供直观的拖放界面,可轻松地进行设计、仿真和配置以及在几分钟内对 TPLD 进行编程。独立工具可用于多种操作系统,而在线版本支持从任何位置进行 TPLD 开发。
TPLD-ACADEMY — Training resources related to InterConnect Studio and TPLD
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |