TPS3125
- 最低电源电压:0.9V
- 电源电压监控范围:
- 1.2V、1.5V、1.8V (TPS312x)
- 3V(仅限 TPS3125 器件)
- 可应要求提供其他版本
- 具有 180ms 固定延时时间的上电复位发生器
- 手动复位输入 (TPS3123/5/6/8)
- 看门狗计时器在 VDD ≥ VIT 时重新触发 RESET 输出
- 电源电流为 14µA(典型值)
- 小型 SOT23-5 封装
- 温度范围为 –40°C 至 +85°C
- 推挽(低电平有效和高电平有效)和开漏(低电平有效)都提供复位输出
TPS312x 系列监控电路主要为 DSP 及基于处理器的系统提供低至 1.2V 电压轨的电压监测和计时监控功能。该系列中的所有器件都能监测电源轨,并在电源轨低于阈值电压目标 (VIT-) 时将 RESET 输出置为有效。为了尽可能减少外部元件,阈值电压被编程到器件中。内置迟滞可防止误触发。RESET 输出对于低于 0.9V 的电源电压 (VDD) 无效。TPS312x 系列包含具有高电平有效输出(在故障期间用作禁用)的器件和具有低电平有效输出的器件,适用于大多数以高电平输出表示系统正常运行的系统。
TPS3123/3124/3128 还包括看门狗计时器功能,用于监测来自处理器的及时数字脉冲,并在预期脉冲因潜在软件冻结或挂起而未按时到达时发出警报。这种集成的电源轨监测和看门狗计时器功能对于常开型系统(如工厂自动化和通信基础设施)非常有用。
此外,TPS3123/5/6/8 器件集成了手动复位输入 MR,可强制由与电压轨无关的事件触发 RESET,从而监测由看门狗计时器监测的脉冲。MR 处的低电平会使 RESET 变为有效状态。TPS3124 器件没有输入 MR,但具有与 TPS3125 和 TPS3126 器件相同的高电平输出 RESET 功能。
该系列中的所有器件均采用 5 引脚 SOT23-5 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS3123 超低电压处理器监控电路 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2025年 4月 4日 |
| 测试报告 | TIDA-00352 Test Results | 2014年 12月 11日 | ||||
| 测试报告 | TIDA-00309 Test Results | 2014年 11月 17日 | ||||
| 应用手册 | Video Aggregation HD-SDI Interface Application Sheet | 2014年 10月 1日 | ||||
| 应用手册 | Video Aggregation – Display Port Interface Application Sheet | 2013年 12月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TL16C750EEVM — TL16C750E 128 字节 FIFO 分数波特率 UART 评估模块
借助此 EVM,用户能够评估 TL16C750E 器件及其特性。该 EVM 包括一个板载 3.3V LDO,还能对在更高电压轨上运行的处理器进行电平转换。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00352 — SDI 视频聚合参考设计
这款经过验证的参考设计是一个完整的四通道 SDI 聚合与解聚解决方案。使用一个 TLK10022 将四个同步 HD-SDI 源聚合到一条 5.94 Gbps 串行链路中。串行数据经由铜缆或光缆传输;使用另一个 TLK10022 来解聚并无缝重现原始视频内容。
参考设计
TIDA-00309 — DisplayPort 视频 4:1 聚合参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点