主页 电源管理 监控器和复位 IC 复位及看门狗 IC

TPS3823-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.93, 4.55 Features Manual reset capable, Undervoltage monitor only, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 2.4 Iq (typ) (mA) 0.015 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Watchdog timer WDI (s) 1.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.93, 4.55 Features Manual reset capable, Undervoltage monitor only, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 2.4 Iq (typ) (mA) 0.015 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Watchdog timer WDI (s) 1.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • ESD 保护超过 2000V(根据 MIL-STD-883 方法 3015);使用人体放电模型(C = 100pF,R = 1500Ω)
  • 上电复位发生器具有 200ms (TPS3823/4/5/8-xx-Q1) 或 25ms (TPS3820-xx-Q1) 的固定延迟时间
  • 手动复位输入 (TPS3820/3/5/8-xx-Q1)
  • 复位输出可为低电平有效输出 (TPS3820/3/4/5-xx-Q1)、高电平有效输出 (TPS3824/5-xx-Q1) 和开漏输出 (TPS3828-xx-Q1)
  • 电源电压监控范围: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 看门狗计时器 (TPS3820/3/4/8-xx-Q1)
  • 电源电流为 15µA(典型值)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • ESD 保护超过 2000V(根据 MIL-STD-883 方法 3015);使用人体放电模型(C = 100pF,R = 1500Ω)
  • 上电复位发生器具有 200ms (TPS3823/4/5/8-xx-Q1) 或 25ms (TPS3820-xx-Q1) 的固定延迟时间
  • 手动复位输入 (TPS3820/3/5/8-xx-Q1)
  • 复位输出可为低电平有效输出 (TPS3820/3/4/5-xx-Q1)、高电平有效输出 (TPS3824/5-xx-Q1) 和开漏输出 (TPS3828-xx-Q1)
  • 电源电压监控范围: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 看门狗计时器 (TPS3820/3/4/8-xx-Q1)
  • 电源电流为 15µA(典型值)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 温度范围:-40°C 至 125°C

对于采用 TPS3820-xx-Q1 的所有新设计,请使用 TPS3820-xxQPDBVRQ1 器件型号。TPS3820-xxQP 与 TPS3820xxQ 在功能上等效,是其替代产品。不建议将 TPS3820-xxQDBVRQ1 用于新设计 (NRND)。

TPS382x-xx-Q1 系列监控器主要为 DSP 以及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控等功能。上电期间,当电源电压 (VDD) 变得高于 1.1V 时,RESET 信号将置为有效。此后,只要 VDD 保持在阈值电压 (VIT−) 以下,电源电压监控器就会监测 VDD 并使 RESET 保持低电平有效。内部计时器将使输出延迟恢复至待机状态(高电平),以确保系统正常复位。延迟时间 td 从 VDD 上升至高于阈值电压 (VIT−) 后开始。当电源电压降到阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT–。TPS382x-xx-Q1 系列还提供 200ms (TPS3820-xx-Q1) 和 1.6s (TPS3823/4/8-xx-Q1) 的看门狗超时选项。

对于采用 TPS3820-xx-Q1 的所有新设计,请使用 TPS3820-xxQPDBVRQ1 器件型号。TPS3820-xxQP 与 TPS3820xxQ 在功能上等效,是其替代产品。不建议将 TPS3820-xxQDBVRQ1 用于新设计 (NRND)。

TPS382x-xx-Q1 系列监控器主要为 DSP 以及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控等功能。上电期间,当电源电压 (VDD) 变得高于 1.1V 时,RESET 信号将置为有效。此后,只要 VDD 保持在阈值电压 (VIT−) 以下,电源电压监控器就会监测 VDD 并使 RESET 保持低电平有效。内部计时器将使输出延迟恢复至待机状态(高电平),以确保系统正常复位。延迟时间 td 从 VDD 上升至高于阈值电压 (VIT−) 后开始。当电源电压降到阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT–。TPS382x-xx-Q1 系列还提供 200ms (TPS3820-xx-Q1) 和 1.6s (TPS3823/4/8-xx-Q1) 的看门狗超时选项。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TPS3823 正在供货 具有 1.6s 看门狗和手动复位功能的低电平有效、推挽式电压监控器(复位 IC) Catalog version of this device
功能与比较器件相似。
TPS3850-Q1 正在供货 用于进行 OV 和 UV 监控的汽车窗口监控器,具有窗口看门狗计时器和可编程延迟 Integrated window watchdog and window voltage monitoring option with enhanced accuracy (0.8%)
TPS3851-Q1 正在供货 具有集成看门狗计时器的汽车类高精度电压监控器 Integrated watchdog and voltage monitor option with enhanced accuracy (0.8%)
TPS3431-Q1 正在供货 具有使能功能的汽车类标准可编程看门狗计时器 A standalone watchdog timer with no built-in voltage monitoring feature

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有看门狗计时器的 TPS382x-xx-Q1 电压监测器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-4-21
应用手册 Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020-3-17
功能安全信息 TPS382x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019-12-19
电子书 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 英语版 2019-8-28
应用简报 Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) 2019-4-5
应用手册 Disabling the Watchdog Timer for TI's Family of Supervisors 2003-10-30

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS382-Q1EVM — 集成看门狗的 TPS382x-Q1 电压监控器评估模块

TPS382-Q1EVM 评估模块 (EVM) 包含五种不同的 TPS382x-Q1 器件,可用于评估和测试该产品系列的不同特性。  此 EVM 包含的器件具有 2.5V、3V、3.3V 和 5V 固定监测电压、看门狗输入、手动复位、正负复位输出以及漏极开路和推挽复位功能。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频