主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 和 PG & SS 功能的 17V 输入、2A 同步降压稳压器

产品详情

Rating Catalog Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) to Iq (typ) (A) 0.00023 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) to Iq (typ) (A) 0.00023 Duty cycle (max) (%) 80
  • TPS562210:2A 转换器,具有
    133mΩ 和 80mΩ 集成场效应晶体管 (FET)
  • TPS563210:3A 转换器,具有
    68mΩ 和 39mΩ 集成 FET
  • D-CAP2 针对快速瞬态响应的模式控制
  • 高级 Eco-mode 脉冲跳跃
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 650kHz 开关频率
  • 低关断电流(低于 10µA)
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式欠压保护
  • 非锁存过压保护 (OVP),欠压闭锁 (UVLO) 和热关断 (TSD) 保护
  • 可调软启动
  • 电源正常输出

应用

  • 数字电视电源
  • 高清 Blu-ray Disc 播放器
  • 网络家庭终端设备
  • 数字机顶盒 (STB)

  • TPS562210:2A 转换器,具有
    133mΩ 和 80mΩ 集成场效应晶体管 (FET)
  • TPS563210:3A 转换器,具有
    68mΩ 和 39mΩ 集成 FET
  • D-CAP2 针对快速瞬态响应的模式控制
  • 高级 Eco-mode 脉冲跳跃
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 650kHz 开关频率
  • 低关断电流(低于 10µA)
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压中启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式欠压保护
  • 非锁存过压保护 (OVP),欠压闭锁 (UVLO) 和热关断 (TSD) 保护
  • 可调软启动
  • 电源正常输出

应用

  • 数字电视电源
  • 高清 Blu-ray Disc 播放器
  • 网络家庭终端设备
  • 数字机顶盒 (STB)

TPS562210 和 TPS563210 是采用 8 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装的简单易用型 2A/3A 同步降压转换器。

此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

该器件可在高级 Eco-mode™ 下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。 TPS562210 和 TPS563210 采用 8 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDF) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

TPS562210 和 TPS563210 是采用 8 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装的简单易用型 2A/3A 同步降压转换器。

此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。

这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。

该器件可在高级 Eco-mode™ 下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。 TPS562210 和 TPS563210 采用 8 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDF) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS56x210 采用 8 引脚 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、2A/3A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 9月 24日