BOOSTXL-TLC2543

具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC

BOOSTXL-TLC2543

立即订购

概述

BOOSTXL-TLC24531 是一个用于评估 TLC2453-Q1 性能的平台。TLC2453-Q1 是一款具有 SPI 兼容串行接口的 11 通道、12 位连续逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。此评估套件包括 TLC2453-Q1 BoosterPack 板和 PC 软件,用户可以使用该套件配置 ADC,采集数据并进行数据分析。

特性
  • 包括对 TLC2453-Q1 SAR ADC 进行测试和评估所需的硬件和软件
  • USB 供电,无需外部电源
  • 使用 EK-TM4C1294XL LaunchPad™ 开发套件(需单独购买),该开发套件提供一个可通过 USB 连接到 TLC2543-Q1 ADC 的便捷通信接口,可实现电力输送以及数字输入和输出
  • 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 64 位操作系统的易用评估软件
DC/DC converters
REG71055 采用 ThinSOT-23 封装的 60mA、5.5V 降压/升压电荷泵

 

精密 ADC
TLC2543-Q1 具有串行控制和 11 路模拟输入的汽车类 12 位模数转换器 (ADC)

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA2320 双通道、高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS799-Q1 具有使能功能的汽车类 200mA、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BOOSTXL-TLC2543-Q1 — 具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-TLC2543-Q1 具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC

close
版本: null
发布日期:
评估板

EK-TM4C1294XL — 基于 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C1294 互联 LaunchPad™ 评估套件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-MINI-DC 适用于小型 AMI 网络的数据集中器参考设计可降低基础架构成本 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ 基于高性能微控制器的低于 1GHz 的物联网节点参考设计 TIDM-TM4C129SDRAMNVM 从 SDRAM 执行,并在 NVM 中存储代码,以实现高性能 MCU TIDM-TM4C129XBLE 基于高性能 MCU 的 BLE 物联网节点参考设计 TIDM-TM4C129XS2E 基于 RTOS 且基于高性能 MCU 的可配置串行转以太网转换器参考设计 TIDM-TM4C129XWIFI 基于高性能 MCU 的 Wi-Fi 物联网节点参考设计 TIDM-TM4CFLASHSRAM 并发并行 XIP 闪存和 SRAM 设计,用于在高性能 MCU 上下载和执行代码
评估板
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 位、4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-TLC2543 具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EK-TM4C1294XL 基于 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C1294 互联 LaunchPad™ 评估套件

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-MINI-DC 适用于小型 AMI 网络的数据集中器参考设计可降低基础架构成本 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ 基于高性能微控制器的低于 1GHz 的物联网节点参考设计 TIDM-TM4C129SDRAMNVM 从 SDRAM 执行,并在 NVM 中存储代码,以实现高性能 MCU TIDM-TM4C129XBLE 基于高性能 MCU 的 BLE 物联网节点参考设计 TIDM-TM4C129XS2E 基于 RTOS 且基于高性能 MCU 的可配置串行转以太网转换器参考设计 TIDM-TM4C129XWIFI 基于高性能 MCU 的 Wi-Fi 物联网节点参考设计 TIDM-TM4CFLASHSRAM 并发并行 XIP 闪存和 SRAM 设计,用于在高性能 MCU 上下载和执行代码
评估板
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 位、4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-TLC2543 具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BOOSTXL-TLC2543 EVM User's Guide 2018-7-6
证书 BOOSTXL-TLC2543 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-4-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
EK-TM4C1294XL 基于 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C1294 Connected LaunchPad™ 评估套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频