TPS99001-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 温度等级 2:–40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 适用于 DLP 产品的汽车系统管理器件:
- 高级电源监控、排序和保护电路
- 两个裸片温度监控器、MCU 外部看门狗计时器和时钟频率监控器
- 具有奇偶校验、校验和密码寄存器保护的 SPI 端口
- 另一个用于独立系统监控的 SPI 端口
- 片上 DMD 镜像电压稳压器
- 可生成 +16V、+8.5V 和 -10V DMD 控制电压
- 每帧高达 63 个时间序列样本的 12 位 ADC
TPS99001-Q1 系统管理控制器是 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的组成部分,其中还包含 DLPC23x-Q1 DMD 显示控制器。集成式 DMD 高压稳压器电源可提供 DMD 镜像基准电压,满足严格容差的要求。电源序列发生器和监控器为整个芯片组的加电和断电事件提供可靠协同。
TPS99001-Q1 控制器集成了一个 12 位 ADC,是控制系统的核心元件之一。该 ADC 能够自动对每个视频帧进行高达 63 次事件采样。
先进的系统状态监控电路可帮助实时了解显示子系统的运行情况,包括两个处理器看门狗电路、两个裸片温度监控器、用于过压和欠压检测的综合电源监控、在 SPI 总线事务上通过字节级奇偶校验获得校验和以及密码寄存器保护、以及其他内置测试功能。
为了帮助设计和制造基于 DLP 技术的符合汽车标准的投影仪,可利用多家老牌光学模块制造商和设计公司来支持您的设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS99001-Q1 系统管理控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 7月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DLP4621Q1EVM — DLP4621-Q1 评估模块
DLP4621Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP4621-Q1 汽车芯片组。DLP4621-Q1 芯片组包含 0.46” DMD (960 x 480)、DLPC231-Q1 DMD 控制器和 TPS99001-Q1 PMIC。与光学元件及 LED 结合使用时,此 EVM 可用于演示自适应远光灯、无眩光光束控制、反光交通标志调光、行人检测调光、符号投影、OEM 商标宣传或其他汽车显示应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PZP) | 100 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。