TRF0208-SP

正在供货

耐辐射加固保障 (RHA)、近直流至 >8GHz、全差分射频放大器

产品详情

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 6.8 OIP3 (typ) (dBm) 36 P1dB (typ) (dBm) 14.5 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -63 OIP2 (typ) (dBm) 60 2nd harmonic (dBc) -65 Supply voltage (V) 3.3 Current consumption (mA) 130 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 75 Radiation, TID (typ) (rad) 100000
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 6.8 OIP3 (typ) (dBm) 36 P1dB (typ) (dBm) 14.5 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -63 OIP2 (typ) (dBm) 60 2nd harmonic (dBc) -65 Supply voltage (V) 3.3 Current consumption (mA) 130 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 75 Radiation, TID (typ) (rad) 100000
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² 2 x 2
  • 标准微电路图 (SMD) 5962-24202
  • 辐射:
    • 电离辐射总剂量 (TID)
      • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 100krad (Si) TID
      • 无增强低剂量率敏感性 (ELDRS) 工艺
      • 高剂量率辐射批次验收测试 (HDR RLAT) 高达 100krad (Si) TID
    • 单粒子效应 (SEE)
      • 单粒子锁定 (SEL) 对于 75MeV-cm2/mg 的线性能量传递 (LET) 具有抗扰性
      • 单粒子瞬变 (SET) 的特征值基于 75MeV-cm2/mg 的 LET
  • 航天级 QMLP
    • 无铅结构
    • 扩展温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 具有驱动射频 ADC 的卓越性能
  • 在单端转差分模式下具有 16dB 的固定功率增益
  • 带宽:11GHz,3dB
  • 增益平坦度:8GHz,1dB
  • OIP3:36dBm (2GHz)、32dBm (6GHz)
  • P1dB:14.5dBm (2GHz)、11dBm (6GHz)
  • NF:6.8dB (2GHz)、6.8dB (6GHz)
  • 增益和相位不平衡:±0.3dB 和 ±3º
  • 关断特性
  • 单电源运行:3.3V
  • 有效电流:138mA
  • 标准微电路图 (SMD) 5962-24202
  • 辐射:
    • 电离辐射总剂量 (TID)
      • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 100krad (Si) TID
      • 无增强低剂量率敏感性 (ELDRS) 工艺
      • 高剂量率辐射批次验收测试 (HDR RLAT) 高达 100krad (Si) TID
    • 单粒子效应 (SEE)
      • 单粒子锁定 (SEL) 对于 75MeV-cm2/mg 的线性能量传递 (LET) 具有抗扰性
      • 单粒子瞬变 (SET) 的特征值基于 75MeV-cm2/mg 的 LET
  • 航天级 QMLP
    • 无铅结构
    • 扩展温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 具有驱动射频 ADC 的卓越性能
  • 在单端转差分模式下具有 16dB 的固定功率增益
  • 带宽:11GHz,3dB
  • 增益平坦度:8GHz,1dB
  • OIP3:36dBm (2GHz)、32dBm (6GHz)
  • P1dB:14.5dBm (2GHz)、11dBm (6GHz)
  • NF:6.8dB (2GHz)、6.8dB (6GHz)
  • 增益和相位不平衡:±0.3dB 和 ±3º
  • 关断特性
  • 单电源运行:3.3V
  • 有效电流:138mA

TRF0208-SP 是一款超高性能全差分放大器 (FDA),专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。在驱动高性能 AFE7950-SPADC12DJ5200-SP 等模数转换器 (ADC) 时,此器件非常适合需要进行单端转差分的交流耦合应用。片上匹配元件可简化印刷电路板 (PCB) 的实现方案,在可用带宽内具有超高性能。此器件采用 TI 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。

TRF0208-SP 由单轨电源供电,消耗约 138mA 的运行电流。断电功能有助于实现节能。

TRF0208-SP 是一款超高性能全差分放大器 (FDA),专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。在驱动高性能 AFE7950-SPADC12DJ5200-SP 等模数转换器 (ADC) 时,此器件非常适合需要进行单端转差分的交流耦合应用。片上匹配元件可简化印刷电路板 (PCB) 的实现方案,在可用带宽内具有超高性能。此器件采用 TI 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。

TRF0208-SP 由单轨电源供电,消耗约 138mA 的运行电流。断电功能有助于实现节能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF0208-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、近直流至 11GHz、全差分射频放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 12月 11日
* 辐射与可靠性报告 TRF0208-SP, Near-DC to 11GHz, Fully Differential RF Amplifier Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2024年 12月 23日
* 辐射与可靠性报告 TRF0208-SP Total Ionizing Dose (TID) Report PDF | HTML 2024年 12月 17日
技术文章 Phased array antenna systems: A new paradigm for electronics in satellites (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF0208SP-EVM — TRF0208-SP 评估模块

TRF0208-SP 评估模块 (EVM) 用于评估 TRF0208-SP 器件,该器件是一款差分射频放大器,采用 2mm × 2mm 12 引脚 WQFN 封装。该器件旨在驱动高速射频差分输入 ADC,通常可以消除对双元件(增益块和无源平衡-非平衡变压器)驱动级的需求。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TRF0208 S-Parameters Model

SBOMCN3.ZIP (5 KB) - S-Parameter Model
仿真模型

TRF0208-SEP and TRF0208-SP S-Parameter Model

SBOMCN1.ZIP (10 KB) - S-Parameter Model
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL TI RF Cascade Calculator

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-010260 — 4T5R 航天级集成收发器参考设计

4T5R 航天级集成收发器参考设计采用完整的射频采样收发器参考设计,包括时钟解决方案和电源解决方案。该设计在 VIA-57 外形内整合了所有 SEP 风格的 TI 器件和符合航天标准的无源器件。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频