产品详情

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 15.5 Noise figure (typ) (dB) 11 OIP3 (typ) (dBm) 28 P1dB (typ) (dBm) 12 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -51 OIP2 (typ) (dBm) 57 2nd harmonic (dBc) -52 Supply voltage (V) 5 Current consumption (mA) 170 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 15.5 Noise figure (typ) (dB) 11 OIP3 (typ) (dBm) 28 P1dB (typ) (dBm) 12 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -51 OIP2 (typ) (dBm) 57 2nd harmonic (dBc) -52 Supply voltage (V) 5 Current consumption (mA) 170 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² 2 x 2
  • 差分到单端 (D2S) 射频放大器
  • 近直流至 8GHz
  • 增益:2GHz 时为 15.5dB
  • OP1dB:
    • 2GHz:12dBm
    • 6GHz:10dBm
  • OIP3:
    • 2GHz:28dBm
    • 6GHz:28.5dBm
  • 噪声系数 (NF) 和输入噪声频谱密度:
    • 2GHz:11dB 和 –163dBm/Hz
    • 6GHz:11.5dB 和 –162.5dBm/Hz
  • HD2 和 HD3:
    • HD2 (1GHz):2dBm 时为 –60dBc
    • HD3 (1GHz):2dBm 时为 –58dBc
  • 附加(残留)相位噪声:
    • 1GHz:10kHz 偏移时为 –154.6dBc/Hz
  • 增益和相位不平衡:±0.6dB 和 ±2º
  • 与 100Ω 匹配的差分输入
  • 与 50Ω 匹配的单端输出
  • 关断特性
  • 5V 电源
  • 有效电流:170mA
  • 差分到单端 (D2S) 射频放大器
  • 近直流至 8GHz
  • 增益:2GHz 时为 15.5dB
  • OP1dB:
    • 2GHz:12dBm
    • 6GHz:10dBm
  • OIP3:
    • 2GHz:28dBm
    • 6GHz:28.5dBm
  • 噪声系数 (NF) 和输入噪声频谱密度:
    • 2GHz:11dB 和 –163dBm/Hz
    • 6GHz:11.5dB 和 –162.5dBm/Hz
  • HD2 和 HD3:
    • HD2 (1GHz):2dBm 时为 –60dBc
    • HD3 (1GHz):2dBm 时为 –58dBc
  • 附加(残留)相位噪声:
    • 1GHz:10kHz 偏移时为 –154.6dBc/Hz
  • 增益和相位不平衡:±0.6dB 和 ±2º
  • 与 100Ω 匹配的差分输入
  • 与 50Ω 匹配的单端输出
  • 关断特性
  • 5V 电源
  • 有效电流:170mA

TRF1108 是一款超高性能差分转单端 (D2S) 放大器,专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。当由高性能 DAC39RF10AFE7950 等数模转换器 (DAC) 的输出驱动时,该器件非常适合需要 D2S 转换的应用。片上匹配元件可对印刷电路板 (PCB) 实现方案进行简化,并在可用带宽内提供超高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 2mm x 2mm 封装。

TRF1108 的主要用例是交流耦合应用,其中该器件使用单个 5V 电源供电,并具有在内部设置的共模电压(可简化偏置)。借助应用电路来设置输入共模电压,并且通过使用双电源,放大器可以实现直流耦合。断电功能还有助于实现节能。

TRF1108 是一款超高性能差分转单端 (D2S) 放大器,专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。当由高性能 DAC39RF10AFE7950 等数模转换器 (DAC) 的输出驱动时,该器件非常适合需要 D2S 转换的应用。片上匹配元件可对印刷电路板 (PCB) 实现方案进行简化,并在可用带宽内提供超高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 2mm x 2mm 封装。

TRF1108 的主要用例是交流耦合应用,其中该器件使用单个 5V 电源供电,并具有在内部设置的共模电压(可简化偏置)。借助应用电路来设置输入共模电压,并且通过使用双电源,放大器可以实现直流耦合。断电功能还有助于实现节能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF1108 近直流至 8GHz 差分转单端射频放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 18日
证书 TRF1108-DAC39RFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024年 12月 27日
技术文章 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 16日
技术文章 在發射訊號鏈設計中使用差分至單端 RF 放大器的優勢 PDF | HTML 2024年 8月 16日
技术文章 전송 신호 체인 설계에 차동-단일 종단 RF 증폭기를 사용할 때의 장점 PDF | HTML 2024年 8月 16日
应用手册 TRF1208/TRF1108 具有 Xilinx RFSoC 数据转换器的有源平 衡-非平衡变压器接口 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF-LSC-AFE7950EVM — 适用于 4T4R+2FB 射频采样 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 评估模块

TRF-LSC-AFE7950EVM 评估模块用于评估 TI AFE79xx 系列集成射频采样收发器的性能,该收发器在 RX 上具有 TI TRF1208 单端转差分放大器,在 TX 上具有 TRF1108 差分转单端放大器。AFE79xx 器件支持多达四个发送通道、四个接收通道和两个反馈通道 (4T4R2F),并集成了一个锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。AFE79xx 集成了八个兼容 JESD204B 和 JESD204C 的串行器或解串器 (SerDes) 收发器。这些收发器能够以高达 29.5Gbps 的速率运行,并通过板载 FPGA 夹层卡 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 评估模块

TRF1108-DAC39RFEVM 是一款评估板,用于评估 DAC39RF10 数模转换器 (DAC),该转换器与德州仪器 (TI) 的 TRF1108 差分转单端射频放大器配对。该评估模块 (EVM) 提供通过 USB 连接器和 FTDI USB 转 SPI 总线转换器进行器件寄存器编程的功能,还可以选择通过 FMC+ 连接器使用 SPI 从 FPGA 进行编程。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TRF1108EVM — TRF1108 评估模块

TRF1108 评估模块 (EVM) 用于评估差分输入转单端输出 (D2S) 射频放大器 TRF1108 器件。该器件适用于由数模转换器 (DAC) 进驱动时需要 D2S 转换的应用。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TRF1108 S-Parameter Model

SBOMCM7.ZIP (7 KB) - S-Parameter Model
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL TI RF Cascade Calculator

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频