TRF3722
- 具有集成 PLL 和 VCO 的 IQ 调制器
- 整数 N/分数 N PLL
- 调制器支持 400MHz 至 4200MHz 频率范围
- PLL 和 VCO 支持 280MHz 至 4100MHz 的频率范围
- 900MHz 时的 OIP3 为 31 dBm
- 1800MHz 时的 OIP3 为 30 dBm
- VCO 1800MHz 开环相位噪声:1MHz 偏移时为 -141 dBc/Hz
- 独立式 LO 输出支持 1/2/4/8 分频
- 调制器低功耗和高增益模式
- 多种断电模式
TRF3722 是一款高性能直接转换正交调制器,具有优异的线性和低噪声性能。基带共模电压典型值为 0.25V,支持与电流源 DAC 的无缝连接。
此器件集成了 PLL 和 VCO,能够为调制器提供本地振荡器 (LO)。PLL 和 VCO 可实现卓越的相位噪声性能,能够满足最为严格的传输通信要求。此器件还提供了额外的 LO 输出,用于驱动其它调制器或降频混频器。该调制器 具有 一个可实现典型 3dB 增益提升的高增益模式和一个适用于需要对功耗进行优化的应用的低功耗模式。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TRF3722 具有集成 PLL 和 VCO 的正交调制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 10月 28日 |
| 应用手册 | TRF3722 Operation with Local Oscillator (LO) 3rd Harmonic (Rev. A) | 2018年 7月 2日 | ||||
| 技术文章 | Can a clock generator act as a jitter cleaner? | PDF | HTML | 2017年 3月 23日 | |||
| 技术文章 | Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer | PDF | HTML | 2017年 1月 10日 | |||
| 技术文章 | A survival guide to scaling your PLL loop filter design | PDF | HTML | 2016年 11月 22日 | |||
| 技术文章 | What to do when your PLL does not lock | PDF | HTML | 2016年 7月 12日 | |||
| 技术文章 | Issues with jitter, phase noise, lock time or spurs? Check the loop-filter bandwid | PDF | HTML | 2016年 6月 6日 | |||
| 设计指南 | TRF3722 RF Output S22 File | 2014年 9月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TRF3722EVM — TRF3722 评估模块
TRF3722EVM 评估模块 (EVM) 专为测试 TRF3722 具有集成 PLL 及 VCO 的高性能正交调制器的性能而设计。TRF3722 是一款直接上变频射频器件,集成了高线性度、低噪声 IQ 调制器和宽带整数分数 PLL/VCO。此器件能够转换来自基带的复杂调制信号,或将 IF 直接转换成 400MHz 至 4.1GHz 范围的射频频率。PLL/VCO 以及内部 2/4/8 分频器配置用来获得所需的频率。TRF3722 设计用于无线基站和射频通信设备内的射频应用。
用户指南: PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLOC306 — TRF3722 GUI Installer
支持的产品和硬件
参考设计
TIDA-00409 — 高达 4GHz 的 1GHz 带宽双通道发送器参考设计
TSW38J84 EVM 参考设计提供了一个平台,用于展示包含集成 LO 的宽带双发射解决方案。 该参考设计采用具有高性能调制器的 2.5GSPS DAC38J84 器件:TRF3722(包括集成 PLL/VCO)及 TRF3705。TRF3722 和 TRF3705 可组合形成双路发送解决方案,TRF3722 为两个调制器生成本机振荡器 (LO)。本应用手册还讨论了 DAC38J84 和调制器之间的接口,以及展示 DAC 和调制器综合性能的测量结果。这些测量结果展示了带宽性能、输出三阶截距性能、谐波失真及边带抑制性能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。