产品详情

Type RF Gain Block Frequency (min) (MHz) 40 Frequency (max) (MHz) 6000 Gain (typ) (dB) 12 Noise figure (typ) (dB) 4 OIP3 (typ) (dBm) 33 P1dB (typ) (dBm) 19 Frequency of harmonic distortion measurement (Hz) 2000000000 Supply voltage (V) 5 Current consumption (mA) 80 Power consumption (typ) (W) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output enable Yes
Type RF Gain Block Frequency (min) (MHz) 40 Frequency (max) (MHz) 6000 Gain (typ) (dB) 12 Noise figure (typ) (dB) 4 OIP3 (typ) (dBm) 33 P1dB (typ) (dBm) 19 Frequency of harmonic distortion measurement (Hz) 2000000000 Supply voltage (V) 5 Current consumption (mA) 80 Power consumption (typ) (W) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output enable Yes
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 40MHz-6000MHz
  • 增益版本:12dB
  • 噪声值:4dB
  • 输出 P1dB:2000MHz 时为 18dBm
  • 输出 IP3:2000MHz 时为 32.5dBm
  • 功率降低模式 (Power Down Mode)
  • 单电源:5V
  • 温度范围内的稳定性能
  • 无条件稳定
  • 强健的静电放电 (ESD) 防护:> 1kV 人体模型 (HBM);> 1kV 充电器件模型 (CDM)

应用范围

  • 通用 RF 增益块
  • 消费类产品
  • 工业用
  • 公用事业计量仪表
  • 低成本无线电产品
  • 蜂窝基站
  • 无线基础设施
  • RF 回程
  • 雷达
  • 电子对抗
  • 软件定义的无线电
  • 测试和测量
  • 点对点/多点微波
  • 软件定义的无线电
  • RF 中继器
  • 分布式天线系统
  • 本振 (LO) 和 PA 驱动器放大器
  • 无线数据,卫星,直播卫星 (DBS),有线电视 (CATV)
  • 中频 (IF) 放大器

  • 40MHz-6000MHz
  • 增益版本:12dB
  • 噪声值:4dB
  • 输出 P1dB:2000MHz 时为 18dBm
  • 输出 IP3:2000MHz 时为 32.5dBm
  • 功率降低模式 (Power Down Mode)
  • 单电源:5V
  • 温度范围内的稳定性能
  • 无条件稳定
  • 强健的静电放电 (ESD) 防护:> 1kV 人体模型 (HBM);> 1kV 充电器件模型 (CDM)

应用范围

  • 通用 RF 增益块
  • 消费类产品
  • 工业用
  • 公用事业计量仪表
  • 低成本无线电产品
  • 蜂窝基站
  • 无线基础设施
  • RF 回程
  • 雷达
  • 电子对抗
  • 软件定义的无线电
  • 测试和测量
  • 点对点/多点微波
  • 软件定义的无线电
  • RF 中继器
  • 分布式天线系统
  • 本振 (LO) 和 PA 驱动器放大器
  • 无线数据,卫星,直播卫星 (DBS),有线电视 (CATV)
  • 中频 (IF) 放大器

TRF37A75 采用具有功率降低引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。

TRF37A75 的设计目的是易于使用。 为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的 5V 电源,并且流耗为 80mA。 此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程、温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。 为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到 6000MHz 时的出色 OIP3 输出。 针对空间受限应用,这一系列与 50Ω 内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板 (PCB) 面积。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

TRF37A75 采用具有功率降低引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。

TRF37A75 的设计目的是易于使用。 为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的 5V 电源,并且流耗为 80mA。 此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程、温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。 为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到 6000MHz 时的出色 OIP3 输出。 针对空间受限应用,这一系列与 50Ω 内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板 (PCB) 面积。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TRF37B75 正在供货 具有断电引脚的 40 至 4000MHz 15dB 射频增益块放大器 Same functionality and pin-to-pin compatible with 15-dB gain
TRF37C75 正在供货 具有断电引脚的 40 至 4000MHz 18dB 射频增益块放大器 Same functionality and pin-to-pin compatible with 18-dB gain

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF37A75 40-6000MHz 射频(RF) 增益块 数据表 英语版 PDF | HTML 2014年 5月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF37A75EVM — TRF37A75 评估模块

TRF37X75EVM 评估模块用于评估 TRF37x75 射频增益模块。  该增益模块提供多种增益版本。  请参阅每个相应的产品数据表,以确保您针对预期运行的增益和频率订购了正确的增益模块。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TRF37A75 ADS2013 Model

SLOJ179.ZIP (60 KB) - Spice Model
仿真模型

TRF37A75 S-Parameter Model

SLOM381.ZIP (68 KB) - S-Parameter Model
仿真模型

TRF37A75 S-Parameter Model (ADS Quickstart)

SLOM527.ZIP (93 KB) - S-Parameter Model
仿真模型

TRF37A75 TINA-TI Reference Design

SLOM380.TSC (2789 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TRF37A75 TINA-TI Spice Model

SLOM379.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL TI RF Cascade Calculator

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频