产品详情

Type RF Gain Block Frequency (min) (MHz) 1 Frequency (max) (MHz) 6000 Gain (typ) (dB) 18 Noise figure (typ) (dB) 3.5 OIP3 (typ) (dBm) 29 P1dB (typ) (dBm) 16.5 Frequency of harmonic distortion measurement (Hz) 2000000000 Current consumption (mA) 55 Power consumption (typ) (W) 0.182 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output enable Yes
Type RF Gain Block Frequency (min) (MHz) 1 Frequency (max) (MHz) 6000 Gain (typ) (dB) 18 Noise figure (typ) (dB) 3.5 OIP3 (typ) (dBm) 29 P1dB (typ) (dBm) 16.5 Frequency of harmonic distortion measurement (Hz) 2000000000 Current consumption (mA) 55 Power consumption (typ) (W) 0.182 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output enable Yes
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 1MHz-6000MHz
  • 增益:17dB
  • 噪声值:3.5dB
  • 输出 P1dB:2000MHz 时为 16.5dBm
  • 输出 IP3:2000MHz 时为 28.5dBm
  • 节电模式
  • 单电源:3.3V
  • 温度范围内的稳定性能
  • 无条件稳定
  • 强健的静电放电 (ESD) 防护:> 1kV 人体模型 (HBM);> 1kV 充电器件模型 (CDM)

应用范围

  • 通用 RF 增益块
  • 消费类产品
  • 工业用
  • 公用事业计量仪表
  • 低成本无线电产品
  • 蜂窝基站
  • 无线基础设施
  • RF 回程
  • 雷达
  • 电子对抗
  • 软件定义的无线电
  • 测试和测量
  • 点对点/多点微波
  • 软件定义的无线电
  • RF 中继器
  • 分布式天线系统
  • 本振 (LO) 和 PA 驱动器放大器
  • 无线数据,卫星,直播卫星 (DBS),有线电视 (CATV)
  • 中频 (IF) 放大器

  • 1MHz-6000MHz
  • 增益:17dB
  • 噪声值:3.5dB
  • 输出 P1dB:2000MHz 时为 16.5dBm
  • 输出 IP3:2000MHz 时为 28.5dBm
  • 节电模式
  • 单电源:3.3V
  • 温度范围内的稳定性能
  • 无条件稳定
  • 强健的静电放电 (ESD) 防护:> 1kV 人体模型 (HBM);> 1kV 充电器件模型 (CDM)

应用范围

  • 通用 RF 增益块
  • 消费类产品
  • 工业用
  • 公用事业计量仪表
  • 低成本无线电产品
  • 蜂窝基站
  • 无线基础设施
  • RF 回程
  • 雷达
  • 电子对抗
  • 软件定义的无线电
  • 测试和测量
  • 点对点/多点微波
  • 软件定义的无线电
  • RF 中继器
  • 分布式天线系统
  • 本振 (LO) 和 PA 驱动器放大器
  • 无线数据,卫星,直播卫星 (DBS),有线电视 (CATV)
  • 中频 (IF) 放大器

TRF37C73 采用具有节电引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。

TRF37C73 的设计目的是易于使用。 为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的 3.3V 电源,并且流耗为 55mA。 此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程、温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。 为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到 6000MHz 时的出色 OIP3 输出。 针对空间受限应用,这一系列与 50Ω 内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板 (PCB) 面积。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

TRF37C73 采用具有节电引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。

TRF37C73 的设计目的是易于使用。 为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的 3.3V 电源,并且流耗为 55mA。 此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程、温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。 为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到 6000MHz 时的出色 OIP3 输出。 针对空间受限应用,这一系列与 50Ω 内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板 (PCB) 面积。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TRF37B73 正在供货 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 15dB 射频增益块放大器 Same functionality and pin-to-pin compatible with 20-dB gain
TRF37A73 正在供货 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 12dB 射频增益块放大器 Same functionality and pin-to-pin compatible with 12-dB gain
TRF37D73 正在供货 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 20dB 射频增益块放大器 Same functionality and pin-to-pin compatible with 14.5-dB gain

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF37C73 1-6000MHz 射频 (RF) 增益块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2014-6-26
设计指南 Low-Frequency RF Amplifier Solution Design Guide 2014-12-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF37C73EVM — TRF37C73 评估模块

TRF37X73EVM 评估模块用于评估 TRF37x73 射频增益模块。  该增益模块提供多种增益版本。  请参阅每个相应的产品数据表,以确保您针对预期运行的增益和频率订购了正确的增益模块。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TRF37C73 ADS2014 Model

SLAJ006.ZIP (48 KB) - SPICE 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TRF37C73 S-Parameter Model

SLAM235.ZIP (43 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TRF37C73 S-Parameter Model (ADS Quickstart)

SLAM365.ZIP (62 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TRF37C73 TINA-TI Reference Design

SLAM261.TSC (287 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TRF37C73 TINA-TI Spice Model

SLAM260.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI 射频级联计算器

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00347 — 低频射频放大器参考设计

宽带射频放大器需要外部耦合电容器和射频扼流圈,以向输出晶体管集电极提供偏置电压。  随着工作频率降低,必须调整这些元件的选择,以保持器件的适当增益和线性度。  本设计为在低频范围内使用 TRF37x73 等宽带射频放大器器件提供了电路修改建议。  针对极低频 (1MHz - 50MHz) 和中间频率 (20MHz - 400MHz) 提供了完整的温度和电压测试数据,以说明该设计的有效性。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频