数据表
TS3USB30E
- 在 2.7V 至 4.3V VCC 下运行
- D+/D– 引脚可承受高达 5.25V 的电压
- 1.8V 兼容控制引脚输入
- IOFF 支持局部断电模式运行
- RON = 10Ω(最大值)
- ΔRON = 0.35Ω(典型值)
- Cio(ON) = 7.5pF(典型值)
- 低功耗(最大值为 70nA)
- –3dB 带宽= 1400MHz(典型值)
- 闩锁性能超过100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求(1)
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 8000V 人体放电模型(A114-B,II 类)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- I/O 端口(相对于 GND)的 ESD 性能(2)
- 15000V 人体放电模型
- 采用 10 引脚 UQFN (1.8mm × 1.4mm) 封装
(1)OE 和 S 输入除外
(2)除标准 HBM 测试(A114-B,II 类)外还执行了高压 HBM 测试,仅适用于相对于 GND 进行测试的 I/O 端口。
TS3USB30E 是一款高带宽 1:2 开关,专为手持和消费类应用(例如手机、数码相机和具有集线器的笔记本电脑或具有受限 USB I/O 的控制器)中的高速 USB 2.0 信号切换而设计。此开关具有较宽的带宽 (1400MHz),这一特性使得信号传递具有超低的边缘失真和相位失真。该器件将一个 USB 主机器件的差分输出多路复用到两个相应输出的其中之一,或者将两个不同主机的差分输出多路复用到一个相应的输出。此开关为双向开关,输出端高速信号具有极少或零衰减。TS3USB30E 经过精心设计,可实现低位间偏移和高通道间噪声隔离,并且与高速 USB 2.0 (480Mbps) 等各种标准兼容。
TS3USB30E 在所有引脚上集成了 ESD 保护单元,采用微型 UQFN 封装 (1.8mm × 1.4mm) 或 VSSOP 封装,自然通风条件下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TS3USB30E 具有单使能端和 ESD 保护的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路信号分离器开关 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2024年 11月 1日 |
| 应用手册 | 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| 应用手册 | 根据带宽选择无源多路复用器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| UQFN (RSW) | 10 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。