数据表
TS5MP645
- 电源电压范围 1.65V 至 5.5V
- 10 通道 2:1 开关
- 关断保护
VDD = 0V 时,I/O 类型为 Hi-Z - 低 RON,典型值 2.45Ω
- 低 CON,为 1.5pF
- 1.5GHz 最小带宽
- -40dB 超低串扰
- 低功耗禁用模式
- 1.8V 兼容型逻辑输入
- ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型 (HBM)
TS5MP645 是一款四数据通道 MIPI 开关。此器件是一款经优化的 10 通道(包含 5 个差动通道)单极双投开关,适用于高速 应用。TS5MP645 可方便地将多个符合 MIPI 标准的器件与单个 CSI/DSI、C-PHY/D-PHY 模块相连接。
此器件具有出色的带宽、几乎不会造成信号恶化的低通道间偏斜以及可补偿布局损失的宽裕量。其低电流消耗可满足低功率 应用供电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TS5MP645 4 数据通道 2:1 MIPI 开关(10 通道,2:1 模拟开关) 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 7月 24日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点