TSD24C-Q1
- ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护:
- ±30kV 接触放电(TSD36C-Q1 为 ±27kV)
- ±30kV 空气间隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌保护:
- 6.5-15A (8/20µs)
- 低 IO 电容 < 7pF(典型值)
- 超低漏电流:10nA(最大值)
- 工业温度范围:-55°C 至 +150°C
- 业界通用 SOD-323 引线式封装 (2.65mm × 1.3mm)
TSDxxC-Q1 是双向 TVS 保护二极管系列,专为钳制有害瞬变(例如汽车应用中的 ESD 和浪涌)而设计。TSDxxC-Q1 器件的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV(接触放电和空气间隙放电),这超过了 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高级别(4 级)。
TSDxxC-Q1 结合了这些器件的强大钳位性能和低电容,是出色的 TVS 二极管,可在许多不同应用中保护数据线路和电源线路。
TSDxxC-Q1 系列采用业界通用的引线式 SOD-323 封装,可轻松焊接。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT (DYF) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。