TSM24A-Q1
- 强大的浪涌保护:
- IEC61000-4-5 (8/20µs):60A
- 对于持续 8/20µs 的 60A 浪涌电流,钳位电压低至 38V(典型值),可保护下游元件
- 单向极性,可优化单端数据线路和电源轨上的钳位性能
- 工作电压为 24V,用于保护 12V 系统中的信号
- 75nA 低漏电流(最大值)
- 54pF 的低 I/O 电容(典型值)
- 集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 气隙放电
- 小型 SOT-23 引线式封装,可更大限度地减小布板空间并实现自动光学检查 (AOI)
TSM24A-Q1 是 TI 浪涌保护器件系列的一款产品。 TSM24A-Q1 可将高达 60A 的 IEC 61000-4-5 故障电流可靠分流,从而保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 电阻进行耦合的方式承受最高 2.5kV IEC 61000-4-5 开路电压。 TSM24A-Q1 在浪涌事件期间进行钳制,确保系统在 I PP = 60A 时承受低于 38V 的电压。
此外, TSM24A-Q1 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装,尺寸大概比业界通用 SMA 封装小 50%。该器件具有极低的器件泄露,旨在尽可能地降低对受保护线路的影响。
有关该器件的双向版本,请参阅 TSM24CA-Q1。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TSM24A-Q1 采用 SOT-23 封装且适用于汽车网络的24V 单向浪涌二极管 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 11月 21日 |
| 应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。