产品详情

Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1200 IEC 61000-4-5 (A) 30 Breakdown voltage (min) (V) 25.5 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 14 Clamping voltage (V) 40
Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1200 IEC 61000-4-5 (A) 30 Breakdown voltage (min) (V) 25.5 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 14 Clamping voltage (V) 40
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 保护特性符合针对汽车信号线路的 1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
  • 强大的浪涌保护:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):30A
  • 对于持续 8/20µs 的 24A 浪涌电流,钳位电压低至 40V,可保护下游元件
  • 双向极性,支持正负电压摆幅和误接线情况
  • 工作电压为 ±24V,用于保护 12V 系统中的信号
  • 低 I/O 电容:12pF(典型值)
  • 75nA 低漏电流(最大值)
  • 集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • 小型 SOT-23 引线式封装,可更大限度地减小布板空间并实现自动光学检查 (AOI)
  • 保护特性符合针对汽车信号线路的 1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
  • 强大的浪涌保护:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):30A
  • 对于持续 8/20µs 的 24A 浪涌电流,钳位电压低至 40V,可保护下游元件
  • 双向极性,支持正负电压摆幅和误接线情况
  • 工作电压为 ±24V,用于保护 12V 系统中的信号
  • 低 I/O 电容:12pF(典型值)
  • 75nA 低漏电流(最大值)
  • 集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • 小型 SOT-23 引线式封装,可更大限度地减小布板空间并实现自动光学检查 (AOI)

TSM24CA 是低电容 TVS 二极管,属于 TI 浪涌保护器件系列。TSM24CA 可将高达 30A 的 IEC 61000-4-5 (8/20µs) 故障电流进行可靠分流,从而保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件提供了一种满足常见工业信号线路 EMC 要求的解决方案,可承受通过 42Ω 阻抗耦合的高达 1kV IEC 61000-4-5 开路电压,将浪涌钳位至 40 (I PP = 24A)。TSM24CA 还具有 12pF 的极低线路电容,可保护常见汽车通信网络(例如 CAN)免受电动汽车充电应用中的浪涌影响。

此外,TSM24CA 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装,尺寸大概比业界通用 SMA 封装小 50%。器件的漏电流和电容都非常低,可尽可能减少受保护线路所受的影响。

TSM24CA 是低电容 TVS 二极管,属于 TI 浪涌保护器件系列。TSM24CA 可将高达 30A 的 IEC 61000-4-5 (8/20µs) 故障电流进行可靠分流,从而保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件提供了一种满足常见工业信号线路 EMC 要求的解决方案,可承受通过 42Ω 阻抗耦合的高达 1kV IEC 61000-4-5 开路电压,将浪涌钳位至 40 (I PP = 24A)。TSM24CA 还具有 12pF 的极低线路电容,可保护常见汽车通信网络(例如 CAN)免受电动汽车充电应用中的浪涌影响。

此外,TSM24CA 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装,尺寸大概比业界通用 SMA 封装小 50%。器件的漏电流和电容都非常低,可尽可能减少受保护线路所受的影响。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TSM24CA 适用于工业网络 且采用 SOT-23 封装的 ±24V 低电容浪涌二极管 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-010985 — 适用于 800V 直流系统、具有大 Y 电容器的阻性桥式绝缘监测器件参考设计

此参考设计采用阻性桥式绝缘监测器件 (IMD)。此设计可准确检测对称和非对称隔离电阻故障。该参考设计还测量具有大 Y 电容(Y 电容)的高压直流系统的电容。此设计满足 UL 标准规定的响应时间要求。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-01606 — 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计

此参考设计概述了如何实现基于 SiC 的双向三级三相有源前端 (AFE) 逆变器和功率因数校正 (PFC) 级。此设计使用高达 90kHz 的开关频率和 LCL 输出滤波器来减小磁性元件的尺寸。峰值效率达到了 98.6%。此设计展示了如何在 DQ 域中实现完整的三相 AFE 控制。这款双向转换器可实现直流快速充电和车辆到电网 (V2G) 应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频