TSM36A
- 针对工业信号线的 1.7kV 42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试提供单向浪涌保护
- 强大的浪涌保护:
- IEC61000-4-5 (8/20µs):41 A
- 对于持续 8/20µs 的 25A 浪涌电流,钳位电压低至 50 V,可保护下游元件
- 工作电压为 36V,用于保护 24V 系统中的信号
- 1µA 低漏电流
- 0.5Ω 低动态电阻
- 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护
- 30kV ESD 保护 (IEC 61000-4-2)
- SOT-23 (DBZ) 小型、标准、通用封装
- 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
TSM36A 是 TI 浪涌保护器件系列的一款产品。 TSM36A 可将高达 41A 的 IEC 61000-4-5 故障电流可靠分流,从而保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 电阻进行耦合的方式承受最高 1.7 kV IEC 61000-4-5 开路电压。 TSM36A 在浪涌事件期间进行钳制,确保系统在 I PP = 25A 时承受低于 50 V 的电压。
此外, TSM36A 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装,尺寸大概比业界通用 SMA 封装小 50%。器件的漏电流和电容都非常低,可有效减少保护线路所受影响。
更多有关浪涌系列其他器件的信息,请参阅该 链接中的产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TSM36A 采用 SOT-23 封装的浪涌保护器件 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 1日 |
| 应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
| 模拟设计期刊 | 系统级 ESD 电路保护的设计注意事项 | 英语版 | 2012年 12月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。