产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 100
— (—) See data sheet
  • 8 通道 4 象限 PMU
    • FV、FI、FZ(高阻态)、MV 和 MI 功能
  • 可编程电流范围
    • 内部 ±5µA、±40µA、±200µA、±2mA 范围
    • 使用外部 RSENSE 时高达 ±100mA
  • 45V FV 范围和不对称范围选择
  • 在高达 10µF CLOAD 的条件下稳定运行
  • 通道独立的 DAC
    • 具有多个电压范围的 16 位强制 DAC
    • 16 位偏移和电压钳位 DAC
    • 15 位电流钳位 DAC
  • 偏移误差和增益误差校准,具有真正的 16 位端点性能
  • 双配置状态数字架构
  • 快速电流钳位
  • 8 通道 4 象限 PMU
    • FV、FI、FZ(高阻态)、MV 和 MI 功能
  • 可编程电流范围
    • 内部 ±5µA、±40µA、±200µA、±2mA 范围
    • 使用外部 RSENSE 时高达 ±100mA
  • 45V FV 范围和不对称范围选择
  • 在高达 10µF CLOAD 的条件下稳定运行
  • 通道独立的 DAC
    • 具有多个电压范围的 16 位强制 DAC
    • 16 位偏移和电压钳位 DAC
    • 15 位电流钳位 DAC
  • 偏移误差和增益误差校准,具有真正的 16 位端点性能
  • 双配置状态数字架构
  • 快速电流钳位

TSMU816A045 是一款高性能、高度集成的参数测量单元 (PMU),由eight独立通道组成。每个通道包括一个电压输出 DAC(用于设置强制电压放大器的可编程输入电平)和两个钳位输入 DAC。提供五个基于电阻器、可编程的力和测量电流范围,范围从 ±5µA 到 ±100mA 不等,其中四个范围使用片上检测电阻。

eight通道的测量可在线或配置中进行多路复用,因此无需外部多路复用器。此外,还提供相应通道的单独测量输出。通过一个与 SPI 兼容的简单串行接口,即可控制 PMU 功能。80MHz 的接口时钟允许通过双态双缓冲架构进行快速模式更新和状态更改。配置寄存器可用于轻松更改强制或测量条件、DAC 电平和选定的电流范围。

TSMU816A045 是一款高性能、高度集成的参数测量单元 (PMU),由eight独立通道组成。每个通道包括一个电压输出 DAC(用于设置强制电压放大器的可编程输入电平)和两个钳位输入 DAC。提供五个基于电阻器、可编程的力和测量电流范围,范围从 ±5µA 到 ±100mA 不等,其中四个范围使用片上检测电阻。

eight通道的测量可在线或配置中进行多路复用,因此无需外部多路复用器。此外,还提供相应通道的单独测量输出。通过一个与 SPI 兼容的简单串行接口,即可控制 PMU 功能。80MHz 的接口时钟允许通过双态双缓冲架构进行快速模式更新和状态更改。配置寄存器可用于轻松更改强制或测量条件、DAC 电平和选定的电流范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TSMU816A045 8 通道、 16 位、 45 V、 100mA 输出、高电容驱动 参数测量单元 (PMU) 数据表 PDF | HTML 2026年 1月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
— (—)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频