TSMU818A045
- 8-channel 4-quadrant PMU
- FV, FI, FZ (high-Z), MV, and MI functions
- Programmable current ranges
- Internal ±5µA, ±40µA, ±200µA, ±2mA ranges
- Up to ±100mA with external RSENSE
- 45V FV span with asymmetrical range choices
- Stable operation with up to 10µF CLOAD
- Channel independent DACs
- 18-bit force DAC with multiple voltage ranges
- 16-bit offset, and voltage clamp DACs
- 15-bit current clamp DACs
- Offset error and gain error calibration with true 18-bit endpoint performance
- Dual configuration state digital architecture
- Fast current clamps
The TSMU818A045 is a high-performance, highly integrated parametric measurement unit (PMU) consisting of eight independent channels. Each channel includes one voltage output DAC that sets the programmable input levels for the force voltage amplifier, and two clamp input DACs. Five resistor-based, programmable, force-and-measure current ranges are available, ranging from ±5µA to ±100mA. Four of these ranges use on-chip sense resistors.
Measurements for the eight channels can be multiplexed in a wired-or configuration, which eliminates the need for an external multiplexer. Individual measurement outputs for respective channels are also available. The PMU functions are controlled using a simple SPI-compatible serial interface. An interface clock of 80MHz allows for fast-mode updates and state changes with the dual-state, double-buffered architecture. Configuration registers provide the ability to easily change force or measure conditions, DAC levels, and selected current ranges.
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TSMU818A045 8 -Channel, 18 -Bit, 45 V, 100mA -Output, High-Capacitive-Drive Parametric Measurement Unit (PMU) 数据表 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TSMU818A045EVM — TSMU818A045 评估模块
TSMU818A045EVM 板具有八个输出通道,可通过 EVM 图形用户界面 (GUI) 进行编程,并具有适用于其他外部设置的可选跳线。可通过运行 TSMU818A045EVM GUI 软件的 FTDI 器件和与个人计算机 (PC) 的 USB 连接来设置该板的控制。可选择在 TSMU818A045EVM 上使用支持 LPC 和 HPC 的 FMC 连接器,借助 TSWDC155EVM 等 FPGA 板来控制该板,而不会出现 USB 路径的通信延迟。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCBGA (AMO) | 196 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。