产品详情

Vrwm (V) 58 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1180 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 66.7 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 150 Clamping voltage (V) 75
Vrwm (V) 58 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1180 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 66.7 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 150 Clamping voltage (V) 75
UQFN-HR (VEB) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 25A (8/20µs)
    • 钳位电压:20A 时为 70.9V (8/20µs)
  • 低漏电流:
    • 27°C 时典型值为 6nA
    • 85°C 时典型值为 50nA
  • 低电容:150pF
  • 集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 25A (8/20µs)
    • 钳位电压:20A 时为 70.9V (8/20µs)
  • 低漏电流:
    • 27°C 时典型值为 6nA
    • 85°C 时典型值为 50nA
  • 低电容:150pF
  • 集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护

TVS5800 可将高达 25A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。TVS5800 使用独特的反馈机制,可在故障期间保持精确的平缓钳位,从而使支持系统暴露在 76V 以下。严格的电压调节使设计人员能自信地选用更低耐压的系统元件,降低系统成本与复杂度,而不会牺牲稳健性。

此外,TVS5800 采用1.6mm x 1.6mm 尺寸,专为空间受限的应用而设计。器件的漏电流和电容都非常低,可以最大限度减少保护线路所受影响。

TVS5800 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列其他器件的更多信息,请参阅器件比较表

TVS5800 可将高达 25A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。TVS5800 使用独特的反馈机制,可在故障期间保持精确的平缓钳位,从而使支持系统暴露在 76V 以下。严格的电压调节使设计人员能自信地选用更低耐压的系统元件,降低系统成本与复杂度,而不会牺牲稳健性。

此外,TVS5800 采用1.6mm x 1.6mm 尺寸,专为空间受限的应用而设计。器件的漏电流和电容都非常低,可以最大限度减少保护线路所受影响。

TVS5800 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列其他器件的更多信息,请参阅器件比较表

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TVS5800 58V 平缓钳位浪涌保护器件 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN-HR (VEB) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频