TX7332
- TX7332 支持:
- 32 通道三级脉冲发生器和有源发送/接收 (T/R) 开关
- 超低功耗片上波束形成模式:
- 在仅接收模式下:0.45mW/通道
- 在发送/接收模式下:16.4mW/通道
- 在 CW 模式下:160mW/通道
- 在全局断电模式下:0.1mW/通道
- 三级脉冲发生器:
- 最大输出电压:±100V
- 最小输出电压:±1V
- 最大输出电流:1.2A 至 0.3A
- 最大钳位电流:0.5A 至 0.12A
- 第二谐波:5MHz 频率下为 –45dBc
- CW 模式抖动:频率为 100Hz 至 20kHz 时测量的值为 100fs
- CW 模式近端相位噪声: 在相对于 5MHz 信号的 1kHz 偏移下为 -154dBc/Hz
- –3dB 带宽,2kΩ || 120pF 负载
- 20MHz(针对 ±100V 电源)
- 25MHz(针对 ±70V 电源)
- 有源 T/R 开关,具有:
- 开/关控制信号
- 带宽:50MHz
- HD2:–50dBc
- 导通电阻:24Ω
- 导通时间:0.5µs
- 关断时间:1.75µs
- 瞬态干扰:50mVPP
- 片外波束形成器,具有:
- 使用同步功能实现抖动消除
- 最高同步时钟频率:200MHz
- 片上波束形成器,具有:
- 延迟分辨率:一个波束形成器时钟周期
- 最大延迟:213 个波束形成器时钟周期
- 最高波束形成器时钟速度:200MHz
- 用于存储的片上 RAM
- 16 个延迟分布
- 32 个图形分布
- 高速(最高 100MHz)1.8V 和 2.5V CMOS 串行编程接口
- 自动热关断
- 无需特定电源排序
- 小型封装:260 引脚 NFBGA (17mm × 11mm),间距为 0.8mm
TX7332(在此数据表中被称为器件)是一款适用于超声波成像系统的高度集成、高性能发送器解决方案。该器件共设有 32 个脉冲发生器电路 (PULS) 和 32 个发送/接收 (T/R) 开关,支持片上和片外波束形成器 (TxBF)。该器件还集成片上浮动电源,可减少所需高压电源的数量。
申请了解更多信息
可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请访问
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 带有 1.2A 脉冲发生器的 TX7332 三级 32 通道发送器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2019年 3月 19日 | |
| 应用手册 | 适用于超声波应用的 TI 发送器产品概述 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 9月 5日 | |
| 产品概述 | 优化手持式超声波前端电路设计的尺寸 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 18日 | |
| 应用手册 | 设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 31日 | |
| 应用手册 | 适用于智能超声波探头的高度集成信号链解决方案 TX7332 和 AFE5832LP | 英语版 | 2020年 3月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
开发套件
VER-3P-DKPOC — 用于研究和产品开发的 Vermon DKPOC 紧凑型 OEM 超声硬件平台
Vermon's DKPOC platform designed with TI's TX7332 and AFE5832LP redefines ultrasound system design for research labs, medical device manufacturers, and startups. It streamlines the development of ultrasound-integrated devices by pairing a handheld probe with an open software environment, (...)
来源:VERMON
驱动程序或库
The full data sheet and other design resources for this device are available here.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZBX) | 260 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。