TX7516

正在供货

16 通道五级变送器

产品详情

Device type Transmitter Number of input channels 16 Active supply current (typ) (mA) 3.6 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type Serial Rating Catalog
Device type Transmitter Number of input channels 16 Active supply current (typ) (mA) 3.6 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type Serial Rating Catalog
FCCSP (ALH) 144 100 mm² 10 x 10
  • 发送器支持:
    • 16 通道五级脉冲发生器和有源发送/接收 (T/R) 开关
  • 五级脉冲发生器:
    • 输出电压最大值:±100V
    • 输出电压最小值:±1V
    • 输出电流最大值:2A
    • 支持 4A 输出电流模式。
    • 真正归零以将输出电压对地放电
    • 第二谐波在 5 MHz 频率下为 -45 dBc
    • –3 dB 带宽,1 kΩ || 240 pF 负载
      • 20 MHz(针对 ±100V 电源)
      • 25 MHz(针对 ±70V 电源)
      • 35 MHz(针对 4A 模式下的 ±100V 电源)
    • 集成抖动:频率为 100 Hz 至 20 kHz 时的测量值为 100 fs
    • CW 模式近端相位噪声:5 MHz 信号(1 kHz 偏移)时为 –154 dBc/Hz
    • 接收功率极低:1mW/ch
  • 有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
    • 8Ω 导通电阻
    • 导通和关断时间:100 ns
    • 瞬态干扰:10 mVpp
  • 片上波束形成器,具有:
    • 基于通道的 T/R 开关控制
    • 延迟分辨率:半个波束形成器时钟周期,不低于 2 ns
    • 最大延迟:214 个波束形成器时钟周期
    • 波束形成器时钟速度最大值:320 MHz
    • 每通道模式控制,具有 2K 不同级别。
    • 全局和局部重复模式,为横波成像启用长持续时间模式
    • 支持 120 个延迟分布
  • 高速(最大值:400 MHz)双通道 LVDS 串行编程接口。
    • 低编程时间:针对延迟用户更新,< 500 ns
    • 32 位校验和功能可检测错误的 SPI 写入
  • 支持 CMOS 串行编程接口(不高于 50 MHz)
  • 内部温度传感器和自动热关断
  • 无需特定电源时序
  • 错误标志寄存器,用于检测故障情况
  • 用于浮动电源和偏置电压的集成无源器件
  • 小型封装:FC-BGA-144 (10mm × 10mm),间距为 0.8mm
  • 发送器支持:
    • 16 通道五级脉冲发生器和有源发送/接收 (T/R) 开关
  • 五级脉冲发生器:
    • 输出电压最大值:±100V
    • 输出电压最小值:±1V
    • 输出电流最大值:2A
    • 支持 4A 输出电流模式。
    • 真正归零以将输出电压对地放电
    • 第二谐波在 5 MHz 频率下为 -45 dBc
    • –3 dB 带宽,1 kΩ || 240 pF 负载
      • 20 MHz(针对 ±100V 电源)
      • 25 MHz(针对 ±70V 电源)
      • 35 MHz(针对 4A 模式下的 ±100V 电源)
    • 集成抖动:频率为 100 Hz 至 20 kHz 时的测量值为 100 fs
    • CW 模式近端相位噪声:5 MHz 信号(1 kHz 偏移)时为 –154 dBc/Hz
    • 接收功率极低:1mW/ch
  • 有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
    • 8Ω 导通电阻
    • 导通和关断时间:100 ns
    • 瞬态干扰:10 mVpp
  • 片上波束形成器,具有:
    • 基于通道的 T/R 开关控制
    • 延迟分辨率:半个波束形成器时钟周期,不低于 2 ns
    • 最大延迟:214 个波束形成器时钟周期
    • 波束形成器时钟速度最大值:320 MHz
    • 每通道模式控制,具有 2K 不同级别。
    • 全局和局部重复模式,为横波成像启用长持续时间模式
    • 支持 120 个延迟分布
  • 高速(最大值:400 MHz)双通道 LVDS 串行编程接口。
    • 低编程时间:针对延迟用户更新,< 500 ns
    • 32 位校验和功能可检测错误的 SPI 写入
  • 支持 CMOS 串行编程接口(不高于 50 MHz)
  • 内部温度传感器和自动热关断
  • 无需特定电源时序
  • 错误标志寄存器,用于检测故障情况
  • 用于浮动电源和偏置电压的集成无源器件
  • 小型封装:FC-BGA-144 (10mm × 10mm),间距为 0.8mm

TX7516 是一款适用于超声成像系统的高度集成、高性能发送器解决方案。该器件共设有 16 个脉冲发生器电路、16 个发送/接收开关(称为 T/R 或 TR 开关),并支持片上和片外波束形成器 (TxBF)。该器件还集成片上浮动电源,可减少所需高压电源的数量。

TX7516 有一个脉冲发生器电路,可生成五级高压脉冲(高达 ±100V),这些脉冲用于激发超声波传感器的多个通道。该器件共支持 16 个输出。输出电流最大值为 2A。

该器件可用作许多应用的发射器解决方案,比如超声成像、无损检测、声纳、激光雷达、海洋导航系统、大脑成像系统等。

TX7516 是一款适用于超声成像系统的高度集成、高性能发送器解决方案。该器件共设有 16 个脉冲发生器电路、16 个发送/接收开关(称为 T/R 或 TR 开关),并支持片上和片外波束形成器 (TxBF)。该器件还集成片上浮动电源,可减少所需高压电源的数量。

TX7516 有一个脉冲发生器电路,可生成五级高压脉冲(高达 ±100V),这些脉冲用于激发超声波传感器的多个通道。该器件共支持 16 个输出。输出电流最大值为 2A。

该器件可用作许多应用的发射器解决方案,比如超声成像、无损检测、声纳、激光雷达、海洋导航系统、大脑成像系统等。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

有关商用无线 TX7516 信息,请参阅完整数据表和其他设计资源。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有 T/R 开关和片上波束成形器的 TX7516 五级 16 通道发送器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 5月 12日
应用手册 采用 TI 高压开关提高超声波扫描仪的可移植性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 15日
产品概述 优化手持式超声波前端电路设计的尺寸 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 18日
证书 TX7516EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 5日
应用简报 使用超声波发送器和接收器构建高性能 NDT 系统 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TX7516EVM — 适用于 TX7516 16 通道五级发送器的评估模块

TX7516 评估模块 (EVM) 用于评估 TX7516 的性能和特性,后者是一款适用于超声波成像系统、高度集成的高性能发送器解决方案。TX7516 共有 16 个脉冲发生器电路和 16 个发送/接收开关,支持片上波束形成。

TX7516EVM 具有内置电流检测电路,当 TX7516 以不同的模式工作时,该器件可用于评估功耗。此 EVM 可为 TX7516 提供高达 320MHz 的可编程低抖动波束形成时钟。TX7516EVM 带有 GUI(用于监视器件功率),还可对 TX7516 存储器/寄存器进行编程并更改波束形成时钟频率。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (ALH) 144 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频