74AC11032
- Center-Pin VCC and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
- EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-
m Process - 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) and Shrink Small-Outline (DB) Packages, and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)
EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
This device contains four independent 2-input OR gates. It performs the Boolean function
Y= A + B or
in positive
logic.
The 74AC11032 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Quadruple 2-Input Positive-OR Gate データシート (Rev. C) | 1996年 4月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点