74ACT11000
- Inputs Are TTL-Voltage Compatible
- Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
- Center-Pin VCC and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
- EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-um Process
- 500-mA Typical Latch-Up Immunity at125°C
- Package Options Include Plastic
Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPsEPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
These devices contain four independent 2-input NAND gates. They perform the Boolean functions Y = (A \x95 B)\ or Y = A\ + B\ in positive logic.
The 54ACT11000 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The 74ACT11000 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates データシート (Rev. A) | 1993年 4月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点