ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート OR ゲート

74ACT11032

アクティブ

TTL 互換入力、4 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V、24mA のドライブ能力、OR ゲート

製品詳細

Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • Center-Pin VCC and GND Configurations to Minimize High-Speed Switching Noise
  • EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-m Process
  • 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages (D), Plastic Shrink Small-Outline Packages (DB), Plastic Thin Shrink Small-Outline Packages (PW), and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

     

    EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • Center-Pin VCC and GND Configurations to Minimize High-Speed Switching Noise
  • EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-m Process
  • 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages (D), Plastic Shrink Small-Outline Packages (DB), Plastic Thin Shrink Small-Outline Packages (PW), and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

     

    EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

This device contains four independent 2-input OR gates. It performs the Boolean function Y = A + B or in positive logic.

The 74ACT11032 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

This device contains four independent 2-input OR gates. It performs the Boolean function Y = A + B or in positive logic.

The 74ACT11032 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quadruple 2-Input Positive-OR Gate データシート (Rev. C) 1996年 4月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​