データシート
74ACT11074
- Inputs Are TTL-Voltage Compatible
- Center-Pin VCC and GND Configurations to Minimize High-Speed Switching Noise
- EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-
m Process
- 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) and Shrink Small-Outline (DB) Packages, and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)
EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
This device contains two independent positive-edge-triggered
D-type flip-flops. A low level at the preset () or clear (
) input sets or resets the outputs
regardless of the levels of the other inputs. When
and
are inactive (high), data at the
data (D) input meeting the setup-time requirements are transferred to
the outputs on the low-to-high transition of the clock (CLK) pulse.
Clock triggering occurs at a voltage level and is not directly
related to the rise time of the clock pulse. Following the hold time
interval, data at the D input may be changed without affecting the
levels at the outputs.
The 74ACT11074 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip Flop With Clear And Preset データシート (Rev. A) | 1996年 4月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点