ADC168M102R-SEP
- 放射線耐性:
- シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性: LET = 43MeV-cm2/mg (125℃) まで
- LET = 43MeV-cm2/mg まで、シングル イベント機能割り込み (SEFI) 特性を評価済み
- 30krad (Si) まで、総吸収線量 (TID) RLAT/RHA 特性を評価済み
- 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP):
- 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリ / テスト施設
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 製品のトレーサビリティ
- ASTM E595 に準拠した気体排出試験実施済み
- VID (Vendor Item Drawing) V62/24631
- 軍用温度範囲:-55℃~+125℃
- 金ボンド ワイヤ、NiPdAu リード仕上げ
- 8 つの擬似差動入力または 4 つの完全差動入力
- 2 チャネルの同時サンプリング
- 優れた AC 特性:
- 信号対雑音比:93 dB
- THD:-98 dB
- デュアル プログラマブルおよびデュアル バッファ 2.5V 基準電圧により次のことが可能:
- 2 種類の入力電圧範囲設定
- 2 レベル PGA 実装
- プログラマブル自動シーケンサ
- オーバーサンプリング アプリケーション向けの内蔵データ ストレージ (チャネルごとに最大 4 つ)
- 安全アプリケーション用の 2 ビットカウンタ
ADC168M102R-SEP はデュアル、16 ビット、1MSPS の A/D コンバータ (ADC) です。この ADC には、8 つの擬似差動入力チャネルまたは 4 つの完全差動入力チャネルがあり、同時に信号を収集するために、2 つのペアにグループ化されています。アナログ入力は、ADCの入力に対して差動で維持されます。入力マルチプレクサは、疑似差動モードまたは完全差動モードのいずれかで使用します。疑似差動モードでは、ADC ごとに最大 4 つのチャネル (4x2) をサポートし、完全差動モードでは ADC ごとに最大 2 つの入力 (2x2) を変換します。
ADC168M102R-SEP は 2 つのプログラマブル リファレンス出力、フレキシブルな電源電圧範囲、 プログラマブル自動シーケンサ、複数のパワーダウン機能を備えています。また、このデバイスには、チャネルごとに最大 4 つの変換結果がデータ保存されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADC168M102R-SEP 放射線耐性、8 チャネル、1MSPS、16 ビット ADC データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 9月 13日 |
| * | 放射線と信頼性レポート | ADC168M102R-SEP Single-Event Latch-Up (SEL) Radiation Report | PDF | HTML | 2025年 2月 3日 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | ADC168M102R-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2025年 1月 31日 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | ADC168M102R-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report | PDF | HTML | 2024年 1月 15日 | ||
| アプリケーション・ノート | Interfacing to the ADC168M102R in Pseudo-Differential Operating Mode | PDF | HTML | 2026年 4月 6日 | |||
| セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| アプリケーション概要 | TI のレーザー通信端末向け宇宙グレード高精度 ADC | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP 評価基板
ADC168M102R 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、16bit、8 チャネル、1MSPS の逐次比較型 A/D コンバータ (ADC)、ADC168M102R-SEP の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価キットは、ADC168M102REVM ボードと高精度ホスト インターフェイス( PHI)コントローラ ボードを備えており、後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、データのキャプチャや構成や分析を目的としてユニバーサル シリアル バス(USB)経由で ADC との通信を実施できます。
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。