ADC34RF52

アクティブ

クワッドチャネル、14 ビット、1.5GSPS、低 NSD (ノイズ スペクトル密度)、RF サンプリング ADC

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 1500 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 2300 Features High Dynamic Range, High Performance, Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.1 Power consumption (typ) (mW) 2920 SNR (dB) 66.3 ENOB (Bits) 10.4 SFDR (dB) 72 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 1500 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 2300 Features High Dynamic Range, High Performance, Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.1 Power consumption (typ) (mW) 2920 SNR (dB) 66.3 ENOB (Bits) 10.4 SFDR (dB) 72 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
VQFNP (RTD) 64 81 mm² 9 x 9
  • 14 ビット、クワッド・チャネル、1.5GSPS ADC
  • ノイズ・スペクトル密度:
    • 平均化なしで -153dBFS/Hz
    • 2 倍の平均化で -156dBFS/Hz
  • シングル・コア (非インターリーブ) ADC アーキテクチャ
  • アパーチャ・ジッタ:50fs
  • 低いクローズイン残留位相ノイズ:
    • -133dBc/Hz (10kHz オフセット時)
  • スペクトラム性能 (f IN = 900MHz、-4dBFS 時):
    • 2 倍の内部平均化
    • SNR:65.2dBFS
    • SFDR HD2、3:74dBc
    • SFDR の最大スプリアス:90dBFS
  • 入力フルスケール:1.0/1.1Vpp (1/1.8dBm)
  • フルパワー入力帯域幅 (-3dB):1.6GHz
  • JESD204B シリアル・データ・インターフェイス
    • 最大レーン速度:13Gbps
    • サブクラス 1 の確定的レイテンシをサポート
  • デジタル・ダウンコンバータ
    • ADC チャネルごとに最大 2 つの DDC
    • 複雑な出力:4 倍~128 倍のデシメーション
    • 48 ビット NCO による位相コヒーレント周波数ホッピング
    • 高速周波数ホッピング:1µs 未満
  • 消費電力:0.73W/チャネル (1x AVG)
  • 電源:1.8V、1.2V
  • 14 ビット、クワッド・チャネル、1.5GSPS ADC
  • ノイズ・スペクトル密度:
    • 平均化なしで -153dBFS/Hz
    • 2 倍の平均化で -156dBFS/Hz
  • シングル・コア (非インターリーブ) ADC アーキテクチャ
  • アパーチャ・ジッタ:50fs
  • 低いクローズイン残留位相ノイズ:
    • -133dBc/Hz (10kHz オフセット時)
  • スペクトラム性能 (f IN = 900MHz、-4dBFS 時):
    • 2 倍の内部平均化
    • SNR:65.2dBFS
    • SFDR HD2、3:74dBc
    • SFDR の最大スプリアス:90dBFS
  • 入力フルスケール:1.0/1.1Vpp (1/1.8dBm)
  • フルパワー入力帯域幅 (-3dB):1.6GHz
  • JESD204B シリアル・データ・インターフェイス
    • 最大レーン速度:13Gbps
    • サブクラス 1 の確定的レイテンシをサポート
  • デジタル・ダウンコンバータ
    • ADC チャネルごとに最大 2 つの DDC
    • 複雑な出力:4 倍~128 倍のデシメーション
    • 48 ビット NCO による位相コヒーレント周波数ホッピング
    • 高速周波数ホッピング:1µs 未満
  • 消費電力:0.73W/チャネル (1x AVG)
  • 電源:1.8V、1.2V

ADC34RF52 は、シングル・コアの 14 ビット、1.5GSPS、クワッド・チャネル A/D コンバータ (ADC) であり、最大 2.5GHz の入力周波数での RF サンプリングをサポートします。このデザインは、信号対雑音比 (SNR) を最大化し、-153dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度を実現します。追加の内蔵 ADC とオンチップ信号平均化を使用すると、ノイズ密度は -156dBFS/Hz に向上します。

各 ADC チャネルは、位相コヒーレント周波数ホッピングをサポートする 48 ビット NCO を使用する、デュアルバンドのデジタル・ダウンコンバータ (DDC) に接続できます。NCO 周波数制御に GPIO ピンを使用すると、1µs 未満で周波数ホッピングを実現できます。

ADC34RF52 は、サブクラス 1 の確定的レイテンシを持つ JESD204B シリアル・データ・インターフェイスをサポートし、最大 13Gbps のデータ・レートを使用します。ADC チャネルごとに 2 つの SerDes レーンしかありません。

電力効率の優れた ADC アーキテクチャは、1.5GSPS で 0.73W/ch の消費電力を実現し、低サンプリング・レートで電力スケーリングを実現します。

ADC34RF52 は、シングル・コアの 14 ビット、1.5GSPS、クワッド・チャネル A/D コンバータ (ADC) であり、最大 2.5GHz の入力周波数での RF サンプリングをサポートします。このデザインは、信号対雑音比 (SNR) を最大化し、-153dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度を実現します。追加の内蔵 ADC とオンチップ信号平均化を使用すると、ノイズ密度は -156dBFS/Hz に向上します。

各 ADC チャネルは、位相コヒーレント周波数ホッピングをサポートする 48 ビット NCO を使用する、デュアルバンドのデジタル・ダウンコンバータ (DDC) に接続できます。NCO 周波数制御に GPIO ピンを使用すると、1µs 未満で周波数ホッピングを実現できます。

ADC34RF52 は、サブクラス 1 の確定的レイテンシを持つ JESD204B シリアル・データ・インターフェイスをサポートし、最大 13Gbps のデータ・レートを使用します。ADC チャネルごとに 2 つの SerDes レーンしかありません。

電力効率の優れた ADC アーキテクチャは、1.5GSPS で 0.73W/ch の消費電力を実現し、低サンプリング・レートで電力スケーリングを実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC34RF52 クワッド・チャネル、14 ビット、1.5GSPS RFサンプリング・データ・コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 1月 14日
Analog Design Journal 高速コンバータ内でナイキスト ホールに近 いサンプリング PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 23日
Analog Design Journal 高速轉換器奈奎斯特(Nyquist)孔周圍取樣 PDF | HTML 2025年 5月 23日
Analog Design Journal 고속 컨버터의 나이퀴스트 홀 주변 샘플 링 PDF | HTML 2025年 5月 23日
アプリケーション・ノート Comparing Active vs. Passive High-Speed/RF A/D Converter Front Ends PDF | HTML 2025年 3月 28日
アプリケーション・ノート Evaluating High-Speed, RF ADC Converter Front-end Architectures PDF | HTML 2025年 3月 26日
Analog Design Journal 試験 / 測定アプリケーションにおける RF サンプリング データ コンバータの高速周波数ホッピングに関する考察 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 9月 23日
アプリケーション・ノート Improve SFDR Using Calibration in High-Speed ADCs PDF | HTML 2023年 6月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC32RF55EVM — ADC32RF55 低 NSD (ノイズ スペクトル密度)、デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板

ADC32RF55 評価モジュール (EVM) は、ADC32RF55 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、JESD204B インターフェイス付きの 14 ビット、デュアル チャネル 3GSPS ADC の ADC32RF55 を実装しており、ファミリのすべてのサンプル レート デバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADC32RF55EVM-GUI ADC3xRF5xEVM GUI installer/configuration generator

ADC3xRF5xEVM GUI installer/configuration generator
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
  • ADC32RF52 高い SNR (信号雑音比)、デュアルチャネル、14 ビット、1.5GSPS ADC
  • ADC32RF54 低 NSD (ノイズ スペクトル密度)、デュアルチャネル、14 ビット、2.6GSPS、RF サンプリング ADC
  • ADC32RF55 低 NSD (ノイズ スペクトル密度)、デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング ADC
  • ADC34RF52 クワッドチャネル、14 ビット、1.5GSPS、低 NSD (ノイズ スペクトル密度)、RF サンプリング ADC
  • ADC34RF55 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、低 NSD (ノイズ スペクトル密度)、RF サンプリング ADC
ハードウェア開発
評価ボード
  • ADC32RF55EVM ADC32RF55 低 NSD (ノイズ スペクトル密度)、デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板
ダウンロードオプション
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RTD) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ